17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 仕様

  • サイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 手のひら周り(mm)

    ~mm
  • 袖口外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 中指長さ(cm)

    ~mm
  • 素材耐熱温度(℃)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

耐熱用手袋 ダイローブH200

耐熱用手袋 ダイローブH200
通常単価(税別)
9,20723,493
税込単価
10,12825,842
通常出荷日:1日目

発塵抑制素材のインナーを使用した耐熱手袋。(耐熱200℃)【特長】・食品衛生法適合。完全防水。・特殊な...

詳細を確認
  • 手​袋​と​し​て​の​使​用​温​度​は​最​高​で​2​0​0​℃​を​目​安とし、熱いと感じたらすぐに使用を中止してください。
  • 液体窒素の取り扱い、または液体窒素に触れる可能性のある作業にご使用いただく場合は必ず専門家の確認、指導を受けてください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生理的不活性のシリコーン素材製の耐熱手袋

完全防水でインナーに発塵抑制素材を使用した耐熱手袋。

耐熱用手袋 ダイローブH200
耐熱用手袋 ダイローブH200裏面

耐溶剤手袋の特性と作業性マップ

高温耐性と作業性早見マップ

各部の寸法

各部の寸法
型番ABCDEF
DH200-S2701301157038111
DH200-L2701371277643130
DH200-LL2801391277950139
DH200-55-L5502311377442131

Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。
B、C、E、Fはその部位を扁平にした場合の寸法。
改良のため変更の可能性があります。
単位:mm

使用用途例

食品関連

食品関連

低温

低温

高温

高温

精密機械関連

精密機械関連

理化学

理化学

 

型番リスト

表示件数

仕様

サイズ

全長

(mm)

手のひら周り

(mm)

袖口外径

(mm)

JANコード

トラスココード

中指長さ(cm)

素材耐熱温度(℃)

内容量

RoHS?最小発注数量
ロング
L
550
262
231
4940656920535
721-9610
7.4
200
1双
10
1個
-
L
270
260
137
4940656920030
324-7325
7.6
200
1双
10
1個
-
LL
280
278
139
4940656920047
324-7333
7.9
200
1双
10
1個
-
S
270
222
130
4940656920016
324-7341
7.0
200/15秒
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,493
( 25,842 )
1日目
9,916
( 10,908 )
1日目
9,207
( 10,128 )
1日目
10,513
( 11,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

発塵抑制素材のインナーを使用した耐熱手袋。(耐熱200℃)
【特長】
・食品衛生法適合。完全防水。
・特殊なゴムやインナーを使用し、熱く感じるまで約15秒もかかる。
・生理的に不活性なシリコーンを用いることで、食品業界での使用において高い安全性を提供することが可能。
・発塵抑制加工によって異物の混入を抑制するとともに、発塵が忌避される環境下での使用にも最適。
【用途】
・200℃以下の高温の食品や物、液体窒素等の液化ガスの取り扱い。
・クリーンルーム内や半導体製造現場での高温の物の取り扱い、半導体に触れる作業。

ご注意

  • 手​袋​と​し​て​の​使​用​温​度​は​最​高​で​2​0​0​℃​を​目​安とし、熱いと感じたらすぐに使用を中止してください。
  • 液体窒素の取り扱い、または液体窒素に触れる可能性のある作業にご使用いただく場合は必ず専門家の確認、指導を受けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱用手袋 ダイローブH200のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
高温作業
4
満足度:4.0
耐熱性は問題ないのですが、もう少し丈が長い物があると良いと思います。
0人が参考にしています。
高温物の運搬
4
満足度:4.0
使用目的に対して十分な耐熱温度があったため購入。 見た目も艶やかで綺麗な白色でした。また購入したいと思います。
0人が参考にしています。
加熱樹脂の運搬用
4
満足度:4.0
200℃の加熱樹脂シートを保持。 素手にこの手袋だけだと若干熱かった為、薄手袋の上に装着して使用しました。 若干固めの為...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱用手袋 ダイローブH200
耐熱用手袋 ダイローブH200-40
耐熱用手袋
耐熱手袋 T200
耐熱検査用手袋
ソアテック耐熱手袋 T200
メーカーダイヤゴムダイヤゴムアズワンショーワグローブアズワンショーワグローブ
通常価格9,207-12,0323,0309,5513,9859,551
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプその他その他その他ポリウレタンその他その他
半透明----
厚さ(mm)2.952.95(裏地含)----
表地シリコーン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング