17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気対策用手袋 ダイローブ3000

静電気対策用手袋 ダイローブ3000

  • 使用用途
    静電気防止
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • ブラック
  • 厚さ(mm)
    1(裏地含)
  • 全長(cm)
    26.0
  • 中指長さ(cm)
    7.9
  • 質量(g)
    98
  • 表地
    ポリウレタン
  • 裏地
    綿、導電繊維
  • 電気抵抗値
    1×10の3乗~1×10の7乗Ω(耐電手袋ではなく、電気を通します。)
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ダイローブ3000の外観(表)

ダイローブ3000の外観(表)

ダイローブ3000の外観(裏)

ダイローブ3000の外観(裏)

製品の特性と作業性マップ

製品の特性と作業性マップ

ダイローブ3000の寸法図

ダイローブ3000の寸法図

サイズABCDEF
2601401207940114
Lw2601321207940117
  • ※ Cは中指先から約20cmの位置を測定。Fは手の平周りを示す。指の太さEは指の中央付近。B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • ※ 改良の為上記の寸法と変わることがある。
  • ※ 単位(mm)表示

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

手のひら周り(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
324-7139
22.8
1双
10
1個
LW
324-7147
23.4
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790
( 3,069 )
1日目
2,790
( 3,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

導電性能のある素材を使用した耐溶剤手袋。
【特長】
・樹脂に含まれる油分がブリードしないので、ハジキ対策に使用可能。
・使用可能溶剤 : アセトン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、酢酸エチルなど。
・柔軟性があるポリウレタン素材で、手が疲れにくく、長時間作業に最適。
・ゴム特有の臭いがせず快適。手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能。
・手袋だけでは導電効果がないので、静電気対策された環境で使用。
・静電気対策用手袋。塗装作業に最適なノーブリードタイプ。
【用途】
・静電気対策を必要とする自動車関連・石油精製・繊維・製紙・印刷・化学工業に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電気対策用手袋 ダイローブ3000のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
A
使用後は手袋に付着した薬品を水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気対策用手袋 ダイローブ3000
耐溶剤手袋 ダイローブ550
耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)
静電気対策用手袋 ダイローブH4
静電気対策用手袋 ダイローブ300WN
耐溶剤用手袋 ダイローブ
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格2,7902,7173,330904 -2,6372,000
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
使用用途静電気防止耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤静電気防止静電気防止耐油・耐溶剤
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
ブラックホワイトホワイトブラックブラックイエロー
厚さ(mm)1(裏地含)1.11.10.11.75(裏地含)0.75
全長(cm)26.033.033.030.026.030.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング