17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐溶剤手袋 ダイローブ5000

耐溶剤手袋 ダイローブ5000

通常単価(税別)
2,2713,300
税込単価
2,4983,630
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

樹脂に含まれる油分がにじみ出ないノンブリードタイプの耐溶剤手袋。【特長】・有機溶剤に強いポリウレタン素...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ノンブリードで使用後も硬くならない耐溶剤用手袋

ダイローブ5000

ダイローブ5000

【使用例】

  • 印刷機器等の汚れの拭き取り。
  • 溶剤の取扱時の飛散防止。
  • 塗装業での溶剤の飛散防止。
  • 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。

商品概要

カテゴリ分類素材タイプサイズ厚み
耐溶剤手袋表面:ポリウレタン
裏地:綿100%
強力溶剤用S:260㎜
M:260㎜
L:260㎜
Lw:260㎜
LL:260㎜
1.0㎜
寸法図

寸法図

サイズABCDEF
S2601201066931106
M2601251077635111
L2601401207940117
Lw2601321207740117
LL2601401258242129
  • Cは中指先から約20cmの位置を測定。
  • 指の太さEは指の中央付近。
  • B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • 改良のため上記の寸法と変わることがある。
  • 単位(mm)表示。

使用上の注意

  • 酸、アルカリに使用しないこと。
  • ガス状での透過は防止不可。保護クリームの塗布や内側に透過防護用の手袋を着用するなど、透過に対する手の保護を行うこと。
  • 油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでおり、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があるため、よく乾燥させてから保管すること。
  • 使用後は、汚れや付着した液体をよく落とし陰干しすること。
  • 手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されるため、保存する場合は十分に乾燥させ、直射日光を避けた風通しの良い所で保管すること。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
324-7180
23.4
7.7
84
1双
10
1個
LL
324-7198
25.8
8.2
93
1双
10
1個
LW
324-7201
23.4
7.9
84
1双
10
1個
M
324-7210
22.2
7.6
74
1双
10
1個
S
324-7228
21.2
6.9
70
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,271
( 2,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,059
( 3,365 )
1日目
3,059
( 3,365 )
1日目
3,059
( 3,365 )
1日目
3,300
( 3,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

樹脂に含まれる油分がにじみ出ないノンブリードタイプの耐溶剤手袋。
【特長】
・有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用。ゴム特有の臭いがせず快適な使い心地。
・手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能。
・柔軟性があるポリウレタン素材で、手が疲れにくく長時間作業に最適。
・ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がない。
・裏地付ショートタイプ。
【用途】
・トルエン、キシレン、アセトン、酢酸エチルを代表する有機溶剤を使用する作業全般に最適。
・塗装、塗装剥離、洗浄作業、印刷業、半導体製造現場などに最適。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 耐溶剤手袋 ダイローブ5500 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐溶剤手袋 ダイローブ5000のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
塗装
5
満足度:5.0
コストパフォーマンスがいい。機械部品などを塗装する時使用しています。耐久性もいい
0人が参考にしています。
溶剤を使用する時に使用
5
満足度:5.0
溶剤を使用する時にはめています。 価格も手ごろで、何より短納期で助かっています。 物も非常に良いと思います。
0人が参考にしています。
作業用
4
満足度:4.0
弊社では必須の消耗品ですが品質は問題ありませんが、今年初めての注文ですが、価格が上がり残念です。
0人が参考にしています。
塗装作業で使う手袋として使用
4
満足度:4.0
以前からずっと使っている商品で、価格に満足して購入しています。消耗品ですので、耐久性は想定通りです。弊社では、1か月に1...もっと読む
0人が参考にしています。
溶剤に触れる作業で使用
4
満足度:4.0
溶剤に触れる作業で使用しています。耐溶剤ということで購入しました。今まで何度も購入していますが、穴が開いたのは一度だけで...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
A
使用後は手袋に付着した薬品を水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐溶剤手袋 ダイローブ5000
耐溶剤手袋 ダイローブ20
耐溶剤手袋 ダイローブ550
耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)
静電気対策用手袋 ダイローブ3000
静電気対策用手袋 ダイローブH4
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格2,271-1,187 -2,7173,3302,790904 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目1日目1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤静電気防止静電気防止
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
ホワイト半透明ホワイトホワイトブラックブラック
厚さ(mm)10.21.11.11(裏地含)0.1
全長(cm)26.030.033.033.026.030.0
よく一緒に購入される商品

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング