17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐酸・耐アルカリ用手袋 ダイローブA95

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐酸・耐アルカリ用手袋 ダイローブA95

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DA95-L

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

酸、アルカリに強いCSM素材を100%使用した薬品作業用の耐溶剤手袋。
【特長】
・作業性を重視して「柔らかさ」を追求。
・手が疲れにくいので長時間作業に最適。
・硝酸、硫酸、弗酸、水酸化ナトリウム、アンモニアなどを使用する作業で使用可能。
・手首までしっかり隠れる長さ35cm。
【用途】
・アルミ表面加工、亜鉛メッキ加工、酸洗い、金属加工などに最適。
・半導体製造工場、薬品製造、メッキ工業、バッテリー工場などに便利。
※有機溶剤・食品用途・医療関連には使用不可。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
その他
仕様
ロング
サイズ
L
色
グレイッシュグリーン
トラスココード
324-7309
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
23.2
全長(cm)
35.0
中指長さ(cm)
8.3
質量(g)
160
表地
ポリウレタン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト