17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PU手のひらコート編手袋(10双入)

PU手のひらコート編手袋(10双入)【10個入り】

通常単価(税別)
2,4352,436
税込単価
2,6792,680
通常出荷日:1日目

フィット性・作業性に優れたすべり止め手袋。【特長】・手の平全体にポリウレタンをコーティングしているため...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    10000
  • ホワイト
  • その他仕様
    クリーンクラス:ISOClass7(Fed/STDクラス10000)相当
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に

・​ク​リ​ー​ン​ク​ラ​ス​:​I​S​O ​C​l​a​s​s​7​(​F​e​d​/​S​T​D​ク​ラ​ス​1​0​0​0​0​)​相​当​・​厚​み​:​0​.​9​m​m​・​色​:​ホ​ワ​イ​ト ・手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • クリーンクラス:ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
  • 厚み:0.9mm
  • 色:ホワイト
  • 手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)

製品仕様

手​の​ひ​ら​に​ポ​リ​ウ​レ​タ​ン​を​コ​ー​テ​ィ​ン​グ​し​、​グ​リ​ッ​プ​性​を​向​上。

品番サイズ質 量
(g/袋)
リストカラー全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
BSC-85017-SホワイトS220ホワイト22.015.07.0
BSC-85017-MホワイトM240グリーン23.016.07.5
BSC-85017-LホワイトL260グレー24.017.08.0
BSC-85017-LLホワイトLL280イエロー25.018.08.5

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 手の平周り(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

手の平周り

(cm)

リストカラー

内容量

最小発注数量
L
351-4854
24
8
260
17
グレー
1袋(10双)
1パック

10個入り

LL
351-4862
25
8.5
280
18
イエロー
1袋(10双)
1パック

10個入り

M
351-4871
23
7.5
240
16
グリーン
1袋(10双)
1パック

10個入り

S
351-4889
22
7.0
220
15
ホワイト
1袋(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,435
( 2,679 )
1日目
2,436
( 2,680 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,436
( 2,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

フィット性・作業性に優れたすべり止め手袋。
【特長】
・手の平全体にポリウレタンをコーティングしているため、グリップ力は抜群。
・リスト部分の色によって袋から出してもサイズがしっかり分別可能。
・手首はほつれにくようにオーバーロック加工を施している。
・ポリエステル100%のため、丈夫で洗濯しても繰り返し使用可能。
【用途】
・検品作業に最適。
・クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に便利。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • PUフィット手袋 15ゲージ 3双組 画像

    ミスミ

    PUフィット手袋 15ゲージ 3双組

    まとめ買いが大変お得!超極薄仕様と抜群のスベリ止め効果で細かな作業にも最適!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PU手のひらコート編手袋(10双入)のレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
工場でのメンテナンスの際
4
満足度:4.0
軍手と違って糸が出ていないので安全。手のひらにゴムのコーティングがしてあるので、油がしみてこない。手の甲にはコーティング...もっと読む
3人が参考にしています。
組立作業時に装着
4
満足度:4.0
組立作業を行う際に装着しています。組み立て時に部品をしっかり掴めるようにすべり止め性能の高いこの手袋を購入しています。装...もっと読む
0人が参考にしています。
FA機器の組み立て作業に使用
4
満足度:4.0
FA機器を組み立てる際に着用して使っています。使いやすかったため購入しています。作業上、手袋のフィット感が大事でごわごわ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の指紋の付着やサビ防止に使用
4
満足度:4.0
製品に指紋の付着やサビ防止をするため使ってます。装着したときのフィット感やグリップ力は問題ありませんし使いやすいのですが...もっと読む
0人が参考にしています。
指紋や汚れを付けないために使用
5
満足度:5.0
手袋自体は他のも含めて3種類使っていますが、この手袋は指紋や汚れが付いてはいけないカ所で装着して使っています。グリップ力...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各サイズのリストカラーを教えてください
A
S:白/M:緑/L:グレー/LL:茶となります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PU手のひらコート編手袋(10双入)
PU指先コート編手袋(スーパーエコノミータイプ)10双入
すべり止め手袋(10双入)
すべり止め手袋(指先コートタイプ)
ナイロン手袋PU手のひらコート(10双入)
ゴム引き手袋 ダンク(10双入)
メーカーブラストンブラストンブラストンブラストントラスコ中山川西工業
通常価格2,435-2,435 -1,822 -2,1233,110 -3,592
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋--
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10000100001000010000--
ホワイトホワイトホワイトホワイト--
その他仕様クリーンクラス:ISOClass7(Fed/STDクラス10000)相当-ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当--
内容量1袋(10双)1袋(10双)1袋(10双)1袋(10双)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング