17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン
  • 耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン
  • 耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン
  • 耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン

耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン

通常単価(税別)
1,243
税込単価
1,367
通常出荷日:1日目~4日目

細かい作業に向くフィット感の良い帯電防止タイプの手袋。【特長】・ケブラーSDと帯電防止繊維サンダーロン...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • ゲージ
    15
  • イエロー
  • 材質1
    ケブラー[[R下]]長繊維(サンダーロン)97%
  • 材質2
    ポリウレタン3%
  • 厚み (mm)
    0.6
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

細かい作業に向くフィット感の良い帯電防止タイプ

外観

外観

使用例

使用例

  • サイズ:M、L
  • 素材:ケブラー長繊維(サンダーロン) 97%、ポリウレタン3%
  • 生地:15G(0.6mm厚)
  • 発塵性:低
  • 耐切創レベル:2

寸法

  • M:全長21.4cm、手の平幅9.3cm、中指長さ7.5cm
  • L:全長22.8cm、手の平幅9.4cm、中指長さ8.1cm

※ 編み物なので伸縮により多少の誤差が生じます。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 耐切創レベル

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

耐切創レベル

仕様2

材質

表材質

裏材質

仕様詳細

内容量

RoHS?最小発注数量
その他
L
4970181082255
324-6175
27
18.8
22.5
8
2/XB
-
-
ケブラー糸サンダーロン97%、ポリウレタン3%
ケブラー糸サンダーロン97%、ポリウレタン3%
-
1双
10
3個
その他
M
4970181082262
324-6183
26
18.6
21.5
7.5
2/XB
-
-
ケブラー糸サンダーロン97%、ポリウレタン3%
ケブラー糸サンダーロン97%、ポリウレタン3%
-
1双
10
3個
軍手
S
4970181082316
758-6256
22
16
21
7.4
2
耐切創レベル2
ケブラー[[(R)]]紡績糸、ポリウレタン
-
-
低発塵
1双
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,243
( 1,367 )
2日目
1,243
( 1,367 )
1日目
1,243
( 1,367 )
4日目

詳細情報

基本情報

細かい作業に向くフィット感の良い帯電防止タイプの手袋。
【特長】
・ケブラーSDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ、静電気除去タイプの耐切創手袋。
・帯電防止、低発じん性タイプ。
【用途】
・クリーンな環境が求められる組立、精密作業、機械組立、金属加工に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ユニット組み
3
満足度:3.0
ユニット組みの際に使用しました。 グリップ性も良く、作業性は問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン
耐切創手袋 ケブラー SD 15G
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD
耐切創手袋 ケブラーSD PUコート
耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,2438578571,532 -1,914 -1,286 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
ゲージ151515131315
イエローイエローイエローイエローイエローイエロー
材質1ケブラー[[R下]]長繊維(サンダーロン)97%ケブラー[[R下]]糸97%ケブラー[[R下]]糸97%繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維60%、ウーリーナイロン32%、ポリウレタン8%ケブラー[[R下]]長繊維50%繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維97%、ポリウレタン3%
材質2ポリウレタン3%ポリウレタン3%ポリウレタン3%すべり止め部:ポリウレタン樹脂(PU)ウーリーナイロン35%すべり止め部:ポリ塩化ビニール(PVC)
よく一緒に購入される商品

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング