17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ケブラー SD 15G
  • 耐切創手袋 ケブラー SD 15G
  • 耐切創手袋 ケブラー SD 15G

耐切創手袋 ケブラー SD 15G

通常単価(税別)
857
税込単価
943
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

毛羽立ちの少ないフィットタイプの手袋。【特長】・ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用。...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    その他
  • ゲージ
    15
  • イエロー
  • 材質1
    ケブラー[[R下]]糸97%
  • 材質2
    ポリウレタン3%
  • 手のひら周り(cm)
    18
  • 耐切創レベル
    2/XB
  • 厚み (mm)
    0.6
  • 表材質
    ケブラー糸97%、ポリウレタン3%
  • 裏材質
    ケブラー糸97%、ポリウレタン3%
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

毛羽立ちの少ないフィットタイプ

外観

外観

使用例

使用例

  • サイズ:M、L
  • 素材:ケブラー長繊維 97%、ポリウレタン 3%
  • 生地:15G(0.6mm厚)
  • 発塵性:低
  • 耐切創レベル:2

寸法

  • M:全長21.5cm、手の平幅9.0cm、中指長さ7.5cm
  • L:全長22.5cm、手の平幅9.0cm、中指長さ8.0cm

※ 編み物なので伸縮により多少の誤差が生じます。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4970181082149
324-6132
22.600
22.5
8
1双
10
3個
M
4970181082231
324-6141
21.400
21.5
7.5
1双
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
857
( 943 )
在庫品1日目当日出荷可能
857
( 943 )
1日目

詳細情報

基本情報

毛羽立ちの少ないフィットタイプの手袋。
【特長】
・ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用。
・伸縮性ケブラーを使用しているため手にぴったりフィットする。
・15ゲージの超薄手タイプ。
【用途】
・電気製品組み立て作業、精密機械組み立て作業に。
・下履き手袋として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ケブラー SD 15G のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
作業安全用途
3
満足度:3.0
薄くて非常に使いやすいが強度が今4つ直ぐに破れてしまいます。 耐久性を求めて使用される方にはむきません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 ケブラー SD 15G
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC
耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS
耐切創手袋 ケブラーSD PUコート
耐切創手袋ケブラー 7G
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格8578571,286 -1,914 -1,532 -896 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプその他軍手すべり止め軍手すべり止め軍手
ゲージ15151513137
イエローイエローイエローイエローイエローイエロー
材質1ケブラー[[R下]]糸97%ケブラー[[R下]]糸97%繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維97%、ポリウレタン3%ケブラー[[R下]]長繊維50%繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維60%、ウーリーナイロン32%、ポリウレタン8%ケブラー[[R下]]紡績糸100%
よく一緒に購入される商品

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング