17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋ケブラー 10G【薄手タイプ】
  • 耐切創手袋ケブラー 10G【薄手タイプ】
  • 耐切創手袋ケブラー 10G【薄手タイプ】

耐切創手袋ケブラー 10G【薄手タイプ】

通常単価(税別)
847
税込単価
932
通常出荷日:1日目

着用感の良い薄手で、毛羽立ちの少ないタイプの手袋。【特長】・紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホ...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    その他
  • ゲージ
    10
  • イエロー
  • 材質1
    ケブラー[[R下]]糸(デュポン製)
  • 耐切創レベル
    2/XB
  • 厚み (mm)
    1
  • 表材質
    ケブラー糸(デュポン製)
  • 裏材質
    ケブラー糸(デュポン製)
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

着用感の良い薄手で、毛羽立ちの少ないタイプ

外観

外観

使用例

使用例

  • サイズ:M、L
  • 素材:ケブラー長繊維 100%
  • 生地:10G(1.0mm厚)
  • 耐切創レベル:2

寸法

  • M:全長22.2cm、手の平幅9.4cm、中指長さ8.0cm
  • L:全長22.9cm、手の平幅10.0cm、中指長さ8.2cm

※ 編み物なので伸縮により多少の誤差が生じます。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • リストカラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

リストカラー

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4970181082804
324-6159
36.000
20
23
8.2
レッド
1双
10
3個
M
4970181082811
324-6167
33
19
22
8
ブルー
1双
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847
( 932 )
1日目
847
( 932 )
1日目

詳細情報

基本情報

着用感の良い薄手で、毛羽立ちの少ないタイプの手袋。
【特長】
・紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用。
・ホコリを嫌う作業場に最適。
【用途】
・電気製品組み立て作業、精密機械組み立て作業、最終製品検査作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋ケブラー 10G【薄手タイプ】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋ケブラー 10G【薄手タイプ】
HG-07 ケブラーGLOVE100 10G
耐切創手袋ケブラー 10G滑り止め
耐切創手袋ケブラー 7G
耐切創手袋 ケブラー SD 15G
耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格847780944 -896 -8361,914 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプその他軍手すべり止め軍手その他軍手
ゲージ10101071513
イエローイエローイエローイエローイエローイエロー
材質1ケブラー[[R下]]糸(デュポン製)ケブラー繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸100%ケブラー[[R下]]紡績糸100%ケブラー[[R下]]糸97%ケブラー[[R下]]長繊維50%
よく一緒に購入される商品

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング