17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

合皮手袋メカニックグローブ

合皮手袋メカニックグローブ

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • 革手袋種類
    合成皮革
  • ネイビー
  • 材質1
    手のひら部:ポリウレタン合皮
  • 材質2
    手甲部:ポリエステル、綿、ポリウレタン
  • 厚さ(mm)
    1
  • 袖口タイプ
    マジック式
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

機械設備、自動車のメンテナンス作業に!

    用途
  • 配線工事、運送、レジャーなどに最適。
  • 仕様
  • 袖口:マジック式。
  • 色:ネイビー。
  • 材質:手掌部:ポリウレタン合皮、手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン。
型番:2091-NV-M

型番:2091-NV-M

サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
M23.021.08.3
L23.522.08.4
LL24.023.09.0
品番サイズ質量
(g)
2091-NV-MネイビーM97
2091-NV-LネイビーL98
2091-NV-LLネイビーLL106

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4970181207610
325-4135
98.000
22
23.5
8.4
1双
10
1個
LL
4970181207603
325-4143
106.000
23
24
9.0
1双
10
1個
M
4970181207627
325-4151
97.000
21
23
8.3
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,288
( 2,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,958
( 2,154 )
1日目
2,288
( 2,517 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐久性を損なわずに抜群の柔らかさを実現したポリウレタン合皮革手袋。
【特長】
・軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れる。細かな部品の取り扱いに最適。
・手の平部分に補強アテを配置し、耐摩耗性に優れ、耐久性を向上。
・柔らかさを損なわず、高い耐久性を維持する特殊素材を使用。
・手の甲部に伸縮素材を用い、通気性と抜群の握りやすさをサポート。
・指股部分に通気穴があり、ムレを軽減し、長時間の作業でも快適。
【用途】
・機械設備、自動車のメンテナンス作業、配線工事などのハードな作業に便利。
・運送、ライディング、レジャーなどにも便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

合皮手袋メカニックグローブのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか?
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合皮手袋メカニックグローブ
TRUSCO 合皮グローブ“PU迷彩手袋”
皮手袋
合皮手袋 ピーユーウェーブ
合皮手袋 イージーフィット
コヅチ 牛グローブ皮・床皮コンビ溶接用手袋
メーカーアトム(安全・保護用品)トラスコ中山コヅチおたふく手袋ミタニコヅチ
通常価格1,958-1,3502,800468 -1,822 -3,231
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプポリウレタンすべり止め革手ポリウレタンポリウレタン革手
革手袋種類合成皮革合成皮革表革合成皮革合成皮革床革
ネイビー-----
材質1手のひら部:ポリウレタン合皮-----
よく一緒に購入される商品

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング