17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム張り手袋 ニューウェーブ

ゴム張り手袋 ニューウェーブ

通常単価(税別)
453638
税込単価
498702
通常出荷日:1日目

波形ゴムにより高いグリップ力を発揮するすべり止め手袋。【特長】・特許を取得した波形ゴムにより高いグリッ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ゴム張り
  • グリーン
  • 材質1
    繊維部:綿、ナイロン、ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム
  • 厚み (mm)
    2.2
  • 手袋部
    綿87%・ナイロン11%、ポリエステル2%
  • すべり止め部
    天然ゴム
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • サイズ:S・M・L
  • 素材 手袋:綿87%、ナイロン11%、ポリエステル2%、すべり止め:天然ゴム(ラテックス)
  • 色:グリーン
  • 10ゲージ編
外観

外観

物を持つとゴムシートが倒れて接触面が大きくなりぴったりグリップするニューウェーブシート。

物を持つとゴムシートが倒れて接触面が大きくなりぴったりグリップするニューウェーブシート。

抜群のすべり止め効果。

抜群のすべり止め効果。

軽い荷物運びに便利。

軽い荷物運びに便利。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4970181104001
222-9056
54
20
24
8.5
1双
10
1個
M
4970181104018
222-9064
50
19
23.5
7.8
1双
10
1個
S
4970181104025
222-9072
42
18
22
7.2
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
638
( 702 )
1日目
638
( 702 )
1日目
453
( 498 )
1日目

詳細情報

基本情報

波形ゴムにより高いグリップ力を発揮するすべり止め手袋。
【特長】
・特許を取得した波形ゴムにより高いグリップ力を発揮。
・ソフトな手触りで物をつかみやすい。
・編み手袋の指先部分を強化しているため破れにくい。
・天然ゴムのすべり止めで、摩擦に強く耐久性抜群。
【用途】
・荷物仕分け作業、日曜大工、その他に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム張り手袋 ニューウェーブのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
パイプの加工所で使用
4
満足度:4.0
パイプの加工所で使用しています。パイプを運ぶ際、グリップが効いて、雨が降ってきても滑らないもので選びました。以前はケブラ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム張り手袋 ニューウェーブ
ゴム張り手袋Z
ゴム張り手袋エコロZ
背抜き天然ゴム手袋 タフレッド
作業手袋 ケミソフトネオ
業務用作業手袋 ケミソフト
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格453-389525438 -558 -438
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め
仕様ゴム張りゴム張りゴム張り背抜きゴム張り背抜き
グリーンイエロー/グリーンホワイト/グリーンレッドグレーホワイト
材質1繊維部:綿、ナイロン、ポリエステル繊維部:ポリエステル、アクリル、ナイロン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング