ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム張り手袋エコロZ EC-01

ゴム張り手袋エコロZ

通常単価(税別)
525
税込単価
578
通常出荷日:1日目

ペットボトル再生糸を使用しており、環境に優しいすべり止め手袋。【特長】・環境事業関係、ISO14000...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ゴム張り
  • サイズ
    フリー
  • ホワイト/グリーン
  • トラスココード
    217-2925
  • 質量(g)
    110
  • 手のひら周り(cm)
    24
  • 全長(cm)
    23.5
  • 中指長さ(cm)
    7.8
  • 厚み (mm)
    3
  • 仕様2
    抗菌・防臭加工
  • 手袋部
    ポリエステル100%(ペットボトル再生糸使用)
  • すべり止め部
    天然ゴム
  • 内容量
    1双

型番:

EC-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • サイズ:フリー
  • 素材 手袋:ポリエステル(ペットボトル再生糸使用)、すべり止め:天然ゴム(ラテックス)
  • 色:ホワイト/グリーン
  • 7ゲージ編/抗菌防臭加工
  • 全長:23.5cm
  • 手のひら周り:24.0cm
  • 中指長さ:7.8cm
  • 厚み:3mm
  • 質量:102g
外観

外観

使用例

使用例

EC-01の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
ゴム張り
サイズ
フリー
ホワイト/グリーン
トラスココード
217-2925
質量(g)
110
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
23.5
中指長さ(cm)
7.8
厚み(mm)
3
仕様2
抗菌・防臭加工
手袋部
ポリエステル100%(ペットボトル再生糸使用)
すべり止め部
天然ゴム
内容量
1双
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EC-01

内容量

RoHS?最小発注数量
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525
( 578 )
1日目

詳細情報

基本情報

ペットボトル再生糸を使用しており、環境に優しいすべり止め手袋。
【特長】
・環境事業関係、ISO14000取得関連企業向け。
・PETボトル協議会認定品。
・100%PET再生糸と天然ゴムシートを使用。
・抗菌防臭加工を施し清潔、快適に作業が可能。
・親指股から人差し指にかけてゴムシートを二重張りにして強化。
【用途】
・運送業・倉庫業・機械作業・土木建設業・農業などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム張り手袋エコロZの型番EC-01のページです。 型番EC-01に関する仕様情報を記載しております。
ゴム張り手袋エコロZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム張り手袋エコロZ
ゴム張り手袋Z
122-SX やわらかクロベエ ゴム張り手袋
122Z-3P ゴム張りZ(3双組)
ゴムライナー女性用
すべり止めゴム手袋 エアテクターX
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)勝星産業アトム(安全・保護用品)
通常価格5253895571,389204530 -
通常出荷日1日目1日目8日目8日目9日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め軍手すべり止め
仕様ゴム張りゴム張りゴム張りゴム張りボツ-
サイズフリーフリーフリーフリーM-
ホワイト/グリーンイエロー/グリーンクロ--オレンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング