17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロング

耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロング

通常単価(税別)
2,338
税込単価
2,572
通常出荷日:1日目~4日目

5本指仕様で作業性が飛躍的に向上した耐熱手袋。【特長】・5本指タイプで作業性の大幅改善に。・表面をニト...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    ロング
  • 厚さ(mm)
    3
  • 全長(cm)
    34.3~35.6
  • 材質1
    表:ポリエステル不織布、ポリコットン(ニトリル含浸加工)
  • 材質2
    裏:起毛ポリエステル
  • 素材耐熱温度(℃)
    250/21秒
  • 内容量
    1双

ご注意

  • 250℃を超える対象物には使用しないでください。液体が繊維に染み込んだ場合、熱が伝わりやすくなります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アンセル 耐熱手袋 クルセーダーフレックスロング

・​厚​み​:​3​m​m​・​素​材​耐​熱​温​度​:​2​5​0​℃​/​2​1​秒 ・材質は​表に​ポ​リ​エ​ス​テ​ル​+​コ​ッ​ト​ン​(​ニ​ト​リ​ル​含​浸​加​工​)、裏​に起​毛​ポ​リ​エ​ス​テ​ルを使用。
  • 厚み:3mm
  • 素材耐熱温度:250℃/21秒
  • 材質は表にポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)、裏に起毛ポリエステルを使用。

特長・用途

  • 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能。
  • 表面のニトリルコーティングにより、油がしみこみにくい(完全防水ではない)。
  • 5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上。
  • 射出成形品などの高温物の取り扱い。
  • 射出成形品などの高温物の取り扱い。
品番サイズ質量
(g)
全長
(cm)
手のひら周り
(cm)
中指長さ
(cm)
42-474-9L13833.026.58.5
42-474-10LL15533.028.09.0

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 耐切創レベル

  • EN388 2016規格

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

耐切創レベル

EN388 2016規格

内容量

最小発注数量
L
294-8265
26.5
8.5
138
2B
2241B
1双
3個
LL
294-8257
28.0
9
155
-
-
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,338
( 2,572 )
1日目
2,338
( 2,572 )
4日目

詳細情報

基本情報

5本指仕様で作業性が飛躍的に向上した耐熱手袋。
【特長】
・5本指タイプで作業性の大幅改善に。
・表面をニトリルコーティングしている為、耐油性とともに優れたグリップ力を発揮。
・セーフティカフにより着脱が容易。
・繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能なため、繰り返しの使用ができランニングコスト削減も可能。
【用途】
・炉前作業、ガラス・陶器工場、ボイラー作業などの保護に最適。

ご注意

  • 250℃を超える対象物には使用しないでください。液体が繊維に染み込んだ場合、熱が伝わりやすくなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロングのレビュー
3.5平均満足度:3.54件のレビュー
高温となった治具の取り出しに
5
満足度:5.0
80℃設定の恒温槽から治具を取り出す際に使用。 同価格帯の別製品も使用実績があるが、他に比べて耐熱性に優れている。 使い...もっと読む
1人が参考にしています。
殺菌釜からの台車の搬出用
3
満足度:3.0
80~90℃程度の温度の台車の取り出しには全く問題ありません。 洗濯しながら3か月ほど使用していますが今のところ耐久性も...もっと読む
0人が参考にしています。
ワークを加熱しながらの作業に使用
3
満足度:3.0
ワークが滑らずホールド性は良いです。もう少し指へのフィット感が良いともっと作業性が良いと感じました。
0人が参考にしています。
高熱の鉄板作業
3
満足度:3.0
菓子製造で使用してます 耐熱性はとても良いです もう少し柔らかいと作業がしやすいと思います
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q防水手袋ですか。
A
完全防水ではありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロング
耐冷手袋(簡易型)
耐熱手袋 T200
手袋(耐熱/アラミド繊維)
耐熱手袋 T150
耐冷・耐熱手袋 サーマニット
メーカーアンセル帝健ショーワグローブエスコショーワグローブアンセル
通常価格2,33819,1729,88710,59910,000865
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプその他その他ポリウレタンアラミドポリウレタンその他
仕様ロング手の平コート背抜きロング背抜き-
厚さ(mm)3----1.05
全長(cm)34.3~35.6----23
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング