17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ハイフレックスCR(すべり止め付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐切創手袋 ハイフレックスCR(すべり止め付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

11-500-7

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

薄手のケブラー繊維(15ゲージ)を採用し作業性を兼備した耐切創手袋。
【特長】
・ケブラー繊維の採用により安全性が向上。
・柔軟性に富み、耐切創性に優れた素肌感覚。
・手のひらを発泡ニトリルゴムでコーティング。
・発泡ニトリルゴムの凹凸表面が油作業に優れたグリップ力を発揮。
・薄手でフィット感にも優れているので、素手感覚で作業することが可能。
【用途】
・鋭利な部品の取扱い、薄物鉄・銅板の取扱い、プラスチック成形品の取扱いなどに最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
アラミド
仕様
ゴム引き
サイズ
S
トラスココード
294-7781
厚さ(mm)
0.93
手のひら周り(cm)
16
全長(cm)
19.9~26.6
中指長さ(cm)
7.3
質量(g)
38
材質1
繊維部:ケブラー[[R下]]、ライクラ[[R上]]、ナイロン
EN388 2003規格
3231

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト