17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイクロン

通常単価(税別)
7861,061
税込単価
8651,167
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・過酷な使用環境に耐える極めて丈夫な大型手袋: 重作業用のレザー手袋より3倍丈夫・PVC より...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 仕様
    ゴム張り
  • ネイビー
  • 厚さ(mm)
    1.57
  • 全長(cm)
    24.6~27.2
  • 手袋部
    綿100%
  • すべり止め部
    ニトリルゴム
  • 補足
    安全保護具規格(EN388)耐切創レベル2
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
M
308-5899
22.4
7.4
94.8
1双
1個
L
308-5902
23.6
8.1
121.8
1双
1個
LL
320-5771
25.4
8.2
128
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061
( 1,167 )
4日目
786
( 865 )
1日目
1,061
( 1,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過酷な使用環境に耐える極めて丈夫な大型手袋: 重作業用のレザー手袋より3倍丈夫
・PVC よりも強度と柔軟性に優れています。 また、グリースやオイルに対して優れたバリアを提供するだけでなく、レザーやコットンのように劣化しません
・シリコン不使用
・金属やモーターメーカー向けの作業に十分な清浄度を提供します
・洗濯機で洗え、形状変化が起こりにくい
・優れたクッション性と保湿性を兼備しています
【用途】
・プラスチック成型作業
・建設業界
・自動車関連

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイクロンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属加工品の作業
4
満足度:4.0
製品にバリなどがでてるため軍手では1日で穴があいてしまい 購入しました コーティングが丈夫で簡単には破れませんでした 指...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイクロン
ハイライト背抜き
ポチロン紺
被膜強化パームフィット手袋 B0501
ゴム張り手袋Z
No.370 組立グリップ
メーカーアンセルアンセル勝星産業ショーワグローブアトム(安全・保護用品)ショーワグローブ
通常価格786-794225350 -3891,309 -
通常出荷日1日目〜4日目在庫品1日目1日目1日目1日目
使用用途耐切創作業用作業用作業用作業用耐油・耐溶剤
商品タイプニトリルゴムすべり止め軍手すべり止めすべり止めすべり止め
仕様ゴム張り背抜きボツ背抜きゴム張り背抜き
ネイビーブルー----
厚さ(mm)1.570.81----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング