ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライト THLC-113A-BK THLC-113A-BK
  • LEDヘッドライト THLC-113A-BK

LEDヘッドライト THLC-113A-BK

通常単価(税別)
7,8347,399
税込単価
8,6178,139
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・10~100%の範囲で明るさが調節できます。・フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    125
  • 特殊用途
    防滴
  • 電池種類
    単4
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • ブラック
  • トラスココード
    384-1669
  • JANコード
    4989999039771
  • 質量(g)
    74.000
  • 材質1
    本体:プラスチック
  • 奥行(mm)
    44
  • 高さ(mm)
    50
  • 最大点灯時間(h)
    10(High)/20(Low)
  • 電源
    単4形乾電池×3個(別売)
  • 幅(mm)
    63
  • 保護等級
    IPX4
  • 明るさ(lm)
    125
  • 使用電池
    単4形乾電池×3個(別売)
  • 材質
    プラスチック
  • 付属品
    ヘッドバンド
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

THLC-113A-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

色はブラックを採用。

色はブラックを採用。

製品の基本仕様・特長

品番明るさ
(lm)
幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(g)
THLC-113A-BK12563×44×5074

電源:単4形乾電池×3(別売)
最大点灯時間(アルカリ電池使用時):10時間(High)、20時間(Low)
材質:本体/プラスチック
付属品:ヘッドバンド

図面

THLC-113A-BK

LEDヘッドライト 図面

使用方法・使用事例

使用方法

LEDヘッドライト 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上の注意

※ 電球交換できません。
※ LEDは決して直視しないでください。

THLC-113A-BKの仕様・寸法情報

全光束(lm)
125
特殊用途
防滴
電池種類
単4
商品タイプ
ヘッドライト
ブラック
トラスココード
384-1669
JANコード
4989999039771
質量(g)
74.000
材質1
本体:プラスチック
奥行(mm)
44
高さ(mm)
50
最大点灯時間(h)
10(High)/20(Low)
電源
単4形乾電池×3個(別売)
幅(mm)
63
保護等級
IPX4
明るさ(lm)
125
使用電池
単4形乾電池×3個(別売)
材質
プラスチック
付属品
ヘッドバンド
内容量
1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THLC-113A-BK

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8347,399
( 8,139 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10~100%の範囲で明るさが調節できます。
・フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。
・カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト THLC-113A-BKの型番THLC-113A-BKのページです。 型番THLC-113A-BKに関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドライト THLC-113A-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライト THLC-113A-BK
LEDクリップヘッドライト
アルミ強力LEDヘッドライト
8LEDヘッドライト
LEDヘッドライト800
LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山YAZAWAハタヤリミテッドPRINCETON
通常価格7,8342,7814,4191,6907,6806,706
通常出荷日1日目4日目1日目2日目1日目2日目
全光束(lm)125265190800(強)/160(弱) / 800(Hi)/160(Low)300
特殊用途防滴防滴その他防滴その他防雨
電池種類単4単3単4単4リチウム単4
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
ブラック-----

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング