ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドアップライト 2720

通常単価(税別)
11,912
税込単価
13,103
通常出荷日:1日目

ビームをフォーカス調節できます。【特長】・仕様をアップグレードいたしました・夜間使用にも最適・ハンドフ...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    5-80
  • 特殊用途
    防滴
  • 電池種類
    単4
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • JANコード
    0019428135188
  • トラスココード
    413-9810
  • 奥行(mm)
    47
  • 高さ(mm)
    38
  • 幅(mm)
    63
  • 明るさ(lm)
    200(強)/12(弱)
  • 質量(g)
    110.000
  • 最大点灯時間(h)
    約3(強)~約103(弱)
  • 照射距離(m)
    82(強)/20(弱)
  • 保護等級
    IPX4
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池(3個)付属
  • 付属品
    なし
  • 内容量
    1個

型番:

2720
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2720の仕様・寸法情報

全光束(lm)
5-80
特殊用途
防滴
電池種類
単4
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
0019428135188
トラスココード
413-9810
奥行(mm)
47
高さ(mm)
38
幅(mm)
63
明るさ(lm)
200(強)/12(弱)
質量(g)
110.000
最大点灯時間(h)
約3(強)~約103(弱)
照射距離(m)
82(強)/20(弱)
保護等級
IPX4
電源
単4形アルカリ乾電池(3個)付属
付属品
なし
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2720

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,912
( 13,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

ビームをフォーカス調節できます。
【特長】
・仕様をアップグレードいたしました
・夜間使用にも最適
・ハンドフリーデザイン
・ペリカンならではの耐衝撃性

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドアップライト 2720の型番2720のページです。 型番2720に関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドアップライト 2720のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドアップライト 2720
2765ヘッドアップライト
LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED
LEDクリップヘッドライト
8LEDヘッドライト
LEDヘッドライト800
メーカーペリカンペリカンPRINCETONトラスコ中山YAZAWAハタヤリミテッド
通常価格11,91210,1156,7062,7811,6907,680
通常出荷日1日目1日目2日目4日目2日目1日目
全光束(lm)5-8034~1553002690800(強)/160(弱) / 800(Hi)/160(Low)
特殊用途防滴防爆防雨防滴防滴その他
電池種類単4単4単4単3単4リチウム
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
JANコード00194281351880019428155872----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト