17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

二眼型遮光グラス(#1.4・#3.0)

二眼型遮光グラス(#1.4・#3.0)
通常単価(税別)
3,328
税込単価
3,661
通常出荷日:1日目

ガス溶接作業に最適な二眼型遮光グラス。【特長】・有害な紫外線、赤外線、及び強い可視光線を放射する作業現...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

遮光度

トラスココード

RoHS?最小発注数量
#3.0
126-3943
10
1個
#1.4
284-7141
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,328
( 3,661 )
1日目
3,328
( 3,661 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガス溶接作業に最適な二眼型遮光グラス。
【特長】
・有害な紫外線、赤外線、及び強い可視光線を放射する作業現場における作業者の眼を保護。
・上下ひさし、サイド付の高い遮光性能。
・衝撃に強いポリカーボネートレンズ。
・UVカット。
・JIS T 8141規格品。
【用途】
・周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光(GS-70W-14)するのに最適。
・炉前作業に最適。
・有害光線を放射する作業現場で使用。

商品情報

二眼型遮光グラスの詳細

GS-70Wの製品イメージ

GS-70Wの製品イメージ

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

レンズ部のカラーイメージ

レンズ部のカラーイメージ

 

GS-70Wの寸法図と各部材質

 

(単位:mm)

 

GS-70Wの寸法図

GS-70Wの寸法図

No.部品名材質レンズ名称・表面処理
1レンズ1setポリカーボネート遮光度#3・傷付き防止加工
2フレーム1ポリアミド-
3テンプル1setポリアミド-

製品仕様

【GS-70W】

  • 遮光度:#3.0
  • メガネ併用
  • 質量/質量単位:37g

【GS-70W-14】

  • 遮光度:#1.4
  • メガネ併用
  • 質量/質量単位:37g

使用上の注意

  • ※ 遮光度#1.4は周辺作業者用。(溶接作業者は#3を使用)
  • ※ レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • ※ アーク溶接には使用しないでください。
  • ※ アーク溶接/溶断には顔、首部まで保護できる溶接面を使用してください。
  • ※ ガス溶接/溶断作業、ガス溶接/溶断作業周辺、炉前作業などに適しています。それ以外の用途に使用しないでください。
  • ※ 有害光線に対して最適な遮光能力を有するフィルタレンズ及びプレートを使用してください(JIS T 8141に記載されている使用標準を参照してください)。
  • ※ 輸送途上等で製品にキズや変形が生じる場合があります。必ず事前に点検をしてください。
  • ※ めがねを掛け外しするときは、「つる」を必ず両手で持って行ってください。片手で行うとめがねに負担が掛かり製品破損の原因になります。
  • ※ めがねのズレを防止するためには、めがねバンド(別売)をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二眼型遮光グラス(#1.4・#3.0)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
目の保護
4
満足度:4.0
眼鏡に被せられ、溶断や金属切削研削時にちょっと掛けるのに便利。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型遮光グラス(#1.4・#3.0)
一眼型遮光グラス ガス溶接用プラスチック(#1.4・#3)
一眼型遮光グラス プラスチック#3
一眼型遮光グラス(オーバーグラス)
曇り止め遮光メガネ(#1.7・#2.5)
エアプラズマ・タフメガネ(#3・#5)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,3281,9804,1803,2905,2667,446
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ遮光メガネ遮光メガネ遮光メガネ遮光メガネ遮光メガネ遮光メガネ
用途その他その他その他ガス切断遮光用カバーエアプラズマ切断 / ガス切断
質量(g)374538455050
フレームプラスチックポリカーボネート(PC)ポリアミド---
レンズポリカーボネート(PC)/ハードコートポリカーボネート(PC)/ハードコートポリカーボネート(PC)/ハードコート---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング