17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エアプラズマ・タフメガネ(#3・#5)

エアプラズマ・タフメガネ(#3・#5)
通常単価(税別)
7,446特別価格
税込単価
8,191特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

メガネ併用可能な(一部大型メガネを除く)エアプラズマメガネ。【特長】・高純度ポリカーボネート樹脂をベー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

遮光度

トラスココード

RoHS?最小発注数量
#3(ANSI)
299-9986
10
1個
#5(ANSI)
299-9994
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4465,956
( 6,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,4465,956
( 6,552 )
2日目

詳細情報

基本情報

メガネ併用可能な(一部大型メガネを除く)エアプラズマメガネ。
【特長】
・高純度ポリカーボネート樹脂をベースに製造されたレンズ。
・衝撃に強く、加えて歪みが少ない光学的に優れた性能を発揮。
・レンズ表面に特殊加工を施す事でキズが付きにくく、優れた耐薬品性能を有するメガネ。
・表面のミラーコーティングが熱をカットし、眼球の乾き(ドライアイ)を軽減。
【用途】
・エアプラズマ切断、ガス切断作業に使用。

商品情報

エアプラズマメガネの詳細

TPZ200-5の製品イメージ

TPZ200-5の製品イメージ

製品の装着例

製品の装着例

製品仕様

【TPZ200-3】

  • NSI Z87+ 適合品
  • 遮光度:#3(ANSI)
  • 材質:ポリカーボネート ハードコート
  • 質量/質量単位:50g
  • 生産国:日本

【TPZ200-5】

  • ANSI Z87+ 適合品
  • 遮光度:#5(ANSI)
  • 材質:ポリカーボネート/ハードコート
  • 質量/質量単位:50g
  • 生産国:日本

使用上の注意

  • ※ 本品はアーク溶接やレーザー光を発する作業には使用できません。
  • ※ エアープラズマ溶断、ガス溶断作業(溶接/切断作業用保護めがね)以外の用途に使用しないでください。
  • ※ 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • ※ 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
  • ※ 化学薬品取扱い作業や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業(切削/刈払い作業など)では、顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。
  • ※ この保護めがねは、あらゆる飛来物から眼を守るものではありません。フレームのすき間などから異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も必ずあわせて使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアプラズマ・タフメガネ(#3・#5)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアプラズマ・タフメガネ(#3・#5)
曇り止め遮光メガネ(#1.7・#2.5)
溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ
溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)
手持ち面用自動遮光フィルタ TYAF
溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,4465,2665,7755,2509,9433,750
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ遮光メガネ遮光メガネ溶接面溶接面その他溶接面
材質ポリカーボネート(PC)/ハードコートポリカーボネート/曇り止めコートポリプロピレンポリプロピレンポリカーボネートポリプロピレン
用途エアプラズマ切断 / ガス切断遮光用カバーアーク溶接アーク溶接遮光用カバーアーク溶接
質量(g)505035037042230
よく一緒に購入される商品

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング