ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

通常単価(税別)
4,607
税込単価
5,068
通常出荷日:1日目

【用途】溶接時に頭部の保護に使用できます。【特長】溶接時の有害光線を瞬時に遮光し、内蔵バッテリーで駆動...

詳細を確認

型番:

TSM-HB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSM-HBの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
用途
TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接
適合本体
TSM20S/TSM25S4
トラスココード
415-3154
質量(g)
116
種類
ヘッドバンドー式
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSM-HB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,607
( 5,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接時に頭部の保護に使用できます。
【特長】
溶接時の有害光線を瞬時に遮光し、内蔵バッテリーで駆動するヘルメットのヘッドバンドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式の型番TSM-HBのページです。 型番TSM-HBに関する仕様情報を記載しております。
溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式
手持ち面用自動遮光フィルタ TYAF
液晶式溶接面 溶接用かぶり面
液晶式溶接面 外側プレート
溶接用手持面
溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,6078,85736,6352,031 -2,8193,750
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接面(液晶式)その他溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面溶接面
用途TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接遮光用カバーTIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接アーク溶接アーク溶接
適合本体TSM20S/TSM25S4HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等----
トラスココード415-3154484-7644--228-2771300-0907
質量(g)11642--500230

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング