ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

素ガラス【100個入り】

素ガラス GT
通常単価(税別)
3,650
税込単価
4,015
通常出荷日:1日目

コスト重視タイプの溶接用素ガラス。【特長】・遮光プレートの外側に装着し、遮光プレートに溶接のスパッタや...

詳細を確認

型番:

GT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

GTの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面用プレート
材質
ガラス
遮光度
-
用途
遮光用カバー
面体寸法 縦(mm)
50
面体寸法 横(mm)
103
パック入数(枚)
100
JANコード
4989999364255
トラスココード
228-2798
質量(g)
2820.000
材質1
ガラス
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K
厚み
2.0mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GT
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650
( 4,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

コスト重視タイプの溶接用素ガラス。
【特長】
・遮光プレートの外側に装着し、遮光プレートに溶接のスパッタや汚れや傷の付着を防止。
・遮光プレートの内側にも装着でき、保管時に遮光プレートにホコリなどが付着するのを防止。
・厚さ:2.0mm。
・縦:50mm。
・横:103mm。
・材質:ガラス。
【用途】
・遮光ガラス用のカバーレンズとして使用。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

溶接用素ガラスの製品イメージ

溶接用素ガラス

※ アーク光には大量の有害光線が含まれているため、溶接作業には必ず遮光ガラスを装着してご使用ください。尚、透明カバープレートは遮光ガラスを保護するためのものです。

製品の基本仕様・特長

GTの仕様

  • 適合機種:HS、TPW-T、TPW-K、TWHMなど
  • 質量/質量単位:2,820g/パック
  • パック入り数:100枚

性能・試験情報

製品環境情報シート(製品含有化学物質調査票)

材料と化学物質品番GT
材料/化学物質群閾値レベル(報告レベル)
アスベスト類含有している場合は量にかかわらず報告が必要-
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ1.意図的添加
2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合
-
カドミウム/カドミウム化合物1.意図的添加
2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合
-
六価クロム化合物1.意図的添加
2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合
-
鉛/鉛化合物1.意図的添加
2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合
-
水銀/水銀化合物1.意図的添加
2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合
-
オゾン層破壊物質含有している場合は量にかかわらず報告が必要-
ポリ臭化ビフェニル類
(PBB類)
1.意図的添加
2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合
-
ポリ臭化ジフェニルエーテル
類(PBDE類)
1.意図的添加
2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合
-
ポリ塩化ビフェニル類及び
ポリ塩化ターフェニル類
(PCB類、PCT類)
意図的添加-
ポリ塩化ナフタレン
(塩素原子数が3以上)
意図的添加-
放射性物質意図的添加-
一部の短鎖型塩化パラフィン
(C10-C13)
1.意図的添加
2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合
-
一部の
トリブチルスズ(TBT)、
トリフェニルスズ(TPT)
意図的添加-
トリブチルスズ=オキシド
(TBTO)
意図的添加-

※ 当調査票はJGPSSI JIG-101A(レベルA)に対応。
※ 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包/付属品は含みません。
※ 「-」は含有されていないことを表わします。
※ 含有レベルの数値はppm表しています。一般的には、1,000ppm=0.1%として換算されます。

図面

GT

素ガラス 図面

使用方法・使用事例

使用方法

素ガラス 取扱説明書

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

素ガラスの型番GTのページです。 型番GTに関する仕様情報を記載しております。
素ガラスのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
溶接作業
4
満足度:4.0
ひたすら使用するものなので、短納期で来るのは助かる。まとめて購入できるのはいいところである。
0人が参考にしています。
溶接作業に使用
5
満足度:5.0
100枚入りは大変お買い得で消耗品であるため、替えるのに抵抗なくできます。やはり新品にすると作業効率は格段と上がるのでお...もっと読む
0人が参考にしています。
溶接の面で
5
満足度:5.0
消耗品を大量購入できて助かります。 在庫切れでも、当日出荷があるので安心です。
0人が参考にしています。
溶接面に使用
5
満足度:5.0
消耗品のため単価が安くて非常に助かった。納期も短いため今後も購入する予定。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
素ガラス
遮光ガラス(GC・P-GC)
自動遮光溶接面 ISK-RG40W
溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ
JIS遮光ポリカハードコートプレート
溶接用手持面
メーカートラスコ中山トラスコ中山育良精機製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,6504,750 -38,6003,75014,1432,819
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接面用プレート溶接面用プレート溶接面(液晶式)溶接面溶接面用プレート溶接面
材質ガラスガラスガラスポリプロピレンポリカーボネート/ハードコート硬質繊維
遮光度------
用途遮光用カバーアーク溶接TIG溶接 / 手棒溶接アーク溶接アーク溶接アーク溶接
面体寸法 縦(mm)505025041050315
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング