17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

αステンレスコートスプレー ALP-SUS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

αステンレスコートスプレー

販売終了

型番

ALP-SUS

2026年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。
・鉄素地やアルミメッキ材などの密着性に優れています。
【用途】
・ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4989999338232
トラスココード
298-5811
容量(ml)
200
質量(g)
260
使用温度範囲(℃)
-40~300
容器タイプ
200mlスプレー缶
耐熱温度(℃)
300
原液量(ml)
90
仕様
スプレー後の状態:固体状(樹脂)
金属色(ステンレス)
主成分
樹脂、顔料、溶剤