17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

αアエンコートスプレー

通常単価(税別)
1,096
税込単価
1,206
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレーするだけで亜鉛被膜を形成します。・超微粉金属亜鉛粉末を配合したエポキシ系防食塗料スプ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • トラスココード
    121-0939
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

ALP-ZN
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

αアエンコートスプレー 取扱説明書

ALP-ZNの仕様・寸法情報

種類
スプレー
トラスココード
121-0939
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALP-ZN
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,096
( 1,206 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーするだけで亜鉛被膜を形成します。
・超微粉金属亜鉛粉末を配合したエポキシ系防食塗料スプレーです。
【用途】
・亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆。
・船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防食。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

αアエンコートスプレーの型番ALP-ZNのページです。 型番ALP-ZNに関する仕様情報を記載しております。
αアエンコートスプレーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉄部の防錆に
4
満足度:4.0
思ったより被膜が厚くならず、下地に最適。 ただ、匂いが若干強いと感じた。 使用の際は十分換気をしてください。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αアエンコートスプレー
αクロゾメスプレー
αメタルラップスプレー 青 420ml ALP-MW
クロゾメリキッド TBZ-40
ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤)
メカファインコートM-2
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ファインケミカルジャパン日本メカケミカル
通常価格1,0962,4191,16123,6474,6123,313 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
種類スプレースプレースプレー液体スプレー液体
トラスココード121-0939121-1439123-1944489-6572--
内容量1本(420ml)1本(420mL)1本(420mL)1本(4L)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング