17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッキカバースプレー MC-420ML

メッキカバースプレー

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:1日目

【特長】・溶融亜鉛めっきの「やけ」隠しや補修後の色合わせに最適・亜鉛めっきと同じように光沢が変化して日...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 用途
    メッキ部品
  • トラスココード
    404-7427
  • 質量 (g)
    400
  • 耐熱温度(塗布乾燥後) (℃)
    90
  • 主成分
    高輝性アルミ顔料,樹脂,溶剤
  • 特長
    スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。
  • 用途詳細
    亜鉛メッキ調仕上げ塗装。
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

MC-420ML
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

溶融亜鉛めっきの「やけ」隠しや補修後の色合わせに最適

・さび止め効果はない。 ・切断面、溶接部、不めっき部分などはローバルで補修後、 本製品でスプレーする。 ・厚塗りしすぎると褪色速度が遅くなるので注意。 ・暴露条件により褪色速度は変化。
  • さび止め効果はない。
  • 切断面、溶接部、不めっき部分などはローバルで補修後、 本製品でスプレーする。
  • 厚塗りしすぎると褪色速度が遅くなるので注意。
  • 暴露条件により褪色速度は変化。
使用例
色見本

色見本

周りのめっきと同じように光沢が変化

周りのめっきと同じように光沢が変化

  • 使用前:左下に「やけ」発生。
  • 使用後:左下にメッキカバー塗布。
  • 6ヵ月暴露後:補修箇所が目立たない。

MC-420MLの仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
メッキ部品
トラスココード
404-7427
質量(g)
400
耐熱温度(塗布乾燥後)(℃)
90
主成分
高輝性アルミ顔料,樹脂,溶剤
特長
スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。
用途詳細
亜鉛メッキ調仕上げ塗装。
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-420ML

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶融亜鉛めっきの「やけ」隠しや補修後の色合わせに最適
・亜鉛めっきと同じように光沢が変化して日にちがたっても、補修箇所が目立ちません
・塗膜が褪色していくため、補修箇所が目立たなくなる
・スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られる
【用途】
・新規めっき面のやけかくし、不めっき部の補修に最適
・色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッキカバースプレーの型番MC-420MLのページです。 型番MC-420MLに関する仕様情報を記載しております。
メッキカバースプレーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
メッキの補修
3
満足度:3.0
メッキとは違う。シルバー。確かに、「シルバー系メッキ」とも書かれている。いわゆるクロムメッキとはだいぶ違うので、注意。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qさび止め効果はありますか?
A
本製品にさび止め効果はなく、化粧用途のみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッキカバースプレー
常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー
シルバージンクリッチ シルバー
常温亜鉛メッキ塗料
プレミアムジンクリッチ アルファ
可剥製保護剤シールピール ディップシール DS-250
メーカーローバルローバルローバルローバルローバルオーデック
通常価格2,0003,0002,700 -2,500 -3,000 -51,231 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
種類スプレースプレー---錠剤
用途メッキ部品-メッキ部品メッキ部品 / その他メッキ部品 / その他工作機械 / 金型 / 工具類 / その他
トラスココード404-7427477-8057----
質量(g)400640----
耐熱温度(塗布乾燥後)(℃)90-170170170-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト