17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスカラーコート

通常単価(税別)
2,792
税込単価
3,071
通常出荷日:1日目

スプレーするだけで、リン片状のステンレス粉が表面に重なり合って塗膜を形成します。優れた防蝕性をもつとと...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • トラスココード
    398-5091
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

FC-113
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-113の仕様・寸法情報

種類
スプレー
トラスココード
398-5091
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-113

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,792
( 3,071 )
1日目

詳細情報

基本情報

スプレーするだけで、リン片状のステンレス粉が表面に重なり合って塗膜を形成します。
優れた防蝕性をもつとともに、酸洗浄したステンレスと同等の質感をもちます
バインダーとして耐熱性のシリコーン樹脂を使用していますので、密着性・耐熱性に優れます。
【特長】
・酸強い防錆力をもちます
・防錆効果が長持ちします
・耐熱性に優れます
・鉄はもちろん、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属や、プラスチック、セラミックス、ガラスなど様々な材質に着色できます
・ステンレス溶接焼けの外観補修に
・鉄、アルミタンクの補修に
・塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆
・水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に
・ステンレス製品のキズ、ひっかき等の外観補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスカラーコートの型番FC-113のページです。 型番FC-113に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスカラーコートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ステンレスの焼けの補修
5
満足度:5.0
ステンレスと同色なので目立たず補修できます。乾きも早いし使いやすいです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスカラーコート
防錆剤メタルコート
ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤)
黒染液スプレーブラッセン
ラバーコート
アンダーコート
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格2,7921,3295,3971,8984,4951,047
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類スプレースプレースプレースプレー液体スプレー
トラスココード398-5091398-5105361-0268361-0276--
内容量1本(420ml)1本(420mL)1本(420ml)1本(420mL)1缶(1L)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト