17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニアングルサンダー

通常単価(税別)
26,81223,425
税込単価
29,49325,768
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】低回転のため多種の研磨材が使用可能な電動小型軽量サンダーです。

  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    7000
  • 電源 (V)
    AC100
  • 電流・定格電流 (A)
    2.1
  • コード長さ (m)
    2
  • 消費電力 (W)
    210
  • 絶縁機能
  • JANコード
    4562137340856
  • トラスココード
    283-0787
  • 質量 (g)
    860
  • 特長
    驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。低速高トルクで容易に使いこなせます。
  • 付属品
    マジックパット50mm / ディスクスクリュー/ スパナ / レンチ/ ミニフラップディスク#60/ ペーパーディスク#80、#120

型番:

MX-80E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MX-80Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数 (min-1)
7000
電源 (V)
AC100
電流・定格電流 (A)
2.1
コード長さ (m)
2
消費電力 (W)
210
絶縁機能
JANコード
4562137340856
トラスココード
283-0787
質量(g)
860
特長
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。低速高トルクで容易に使いこなせます。
付属品
マジックパット50mm / ディスクスクリュー/ スパナ / レンチ/ ミニフラップディスク#60/ ペーパーディスク#80、#120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MX-80E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,81223,425
( 25,768 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
低回転のため多種の研磨材が使用可能な電動小型軽量サンダーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニアングルサンダーの型番MX-80Eのページです。 型番MX-80Eに関する仕様情報を記載しております。
ミニアングルサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニアングルサンダー
オービタルサンダ
ディスクサンダ 9201
集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK
電子ディスクサンダ GV7000C
150ミリランダムオービットサンダ
メーカーオフィスマインマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格26,81227,49121,21524,87123,89031,544
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数 (min-1)700060004000120002500-47001600~6800
電源 (V)AC100AC100AC100AC100AC100単相100
電流・定格電流 (A)2.1667.49.57.9
コード長さ (m)22.52.52.52.52.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング