17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ネジリブラシ 毛材:ステンレス

通常単価(税別)
2,0402,180特別価格
税込単価
2,2442,398特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・シャンク取り付け式なので交換が容易です。・逆回転での使用不可です。【用途】・ステンレス、アル...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合内径(mm)

RoHS?最小発注数量
10
258-9753
4989999251661
13.500
10
6
3個
13
258-9761
4989999251678
14.000
13
6
3個
16
258-9770
4989999251685
15.000
16
6
3個
19
258-9788
4989999251692
18.000
19
6
3個
25
258-9796
4989999251708
20.000
25
6
3個
32
258-9800
4989999251715
22.000
32
6
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180
( 2,398 )
1日目
2,040
( 2,244 )
1日目
2,040
( 2,244 )
1日目
2,040
( 2,244 )
1日目
2,068
( 2,275 )
1日目
2,0682,005
( 2,206 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク取り付け式なので交換が容易です。
・逆回転での使用不可です。
【用途】
・ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。
・使用工具:電気ドリル・ボール盤。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジリブラシ 毛材:ステンレスのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
バリ取りに使用
3
満足度:3.0
ねじのバリ取り作業をする際にこの商品を使用するか試しに購入しました。ステンレスの材質に対して使用しています。毛が細いので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジリブラシ 毛材:ステンレス
ネジリブラシ 毛材:アラミド繊維
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ネジリブラシ 毛材:真鍮
ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミミスミトラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,040-2,932 -3404002,020 -2,140 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプネジリブラシネジリブラシエンド型ブラシエンド型ブラシネジリブラシネジリブラシ
ブラシ長(mm)404027274040
線径(mm)0.150.20.30.30.15-
軸径(mm)666666
毛材ステンレス線真鍮線スチール(鋼)線ステンレス線真鍮線ナイロン線
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング