17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)

通常単価(税別)
4,9204,970特別価格
税込単価
5,4125,467特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

逆回転での使用不可です。軸をロット棒で補強し丈夫にしました。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径

(mm)

トラスココード

材質2

全長(mm)

仕様:ブラシ径

最小発注数量
3
510-7199
砥材:AO#500
70 
3.8mm
1個
3
510-7202
砥材:AO#500
70 
4.3mm
1個
3
510-7211
砥材:AO#500
70 
5.0mm
1個
3
510-7229
砥材:AO#500
70 
5.5mm
1個
6
510-7237
砥材:AO#500
100
6.0mm
1個
6
510-7245
砥材:SC#320
100
7.0mm
1個
6
510-7253
砥材:SC#320
100
8.0mm
1個
6
510-7261
砥材:SC#320
100
9.0mm
1個
6
510-7270
砥材:SC#320
100
10.0mm
1個
6
510-7288
砥材:SC#320
100
12.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9703,936
( 4,330 )
1日目
4,9203,936
( 4,330 )
1日目
4,9203,936
( 4,330 )
1日目
4,9203,936
( 4,330 )
1日目
4,9203,936
( 4,330 )
1日目
4,9203,936
( 4,330 )
1日目
4,9203,936
( 4,330 )
1日目
4,9203,936
( 4,330 )
1日目
4,9203,936
( 4,330 )
1日目
4,9203,936
( 4,330 )
1日目

詳細情報

基本情報

逆回転での使用不可です。
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)
軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm)
傘型ブラシ,最高使用回転数(rpm):10000
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線
軸付ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線(軸長3mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,920-4,970 -1,110 -1,200 -1,380 -1,270 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプミニブラシミニブラシ傘型ブラシカップ型ブラシホイールブラシホイールブラシ
質量(g)533.300---
最高使用回転数(rpm)1200120010000300030003000
用途AO(酸化アルミナ)…アルミニウムおよびプラスチックなどの柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。AO(酸化アルミナ)…アルミニウムおよびプラスチックなどの柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング