17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

べベル型ブラシ(外径15mm)

べベル型ブラシ(外径15mm)
通常単価(税別)
9503,960
税込単価
1,0454,356
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。・軸付なので取り...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

線径

(mm)

毛材

摘要

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質2

最小発注数量
-
0.1
スチール(鋼)線
金属製品のはく離、研削
400-9860
4989999148725
4.000
毛材:硬鋼線(SWRH42A)
3個
-
0.1
真鍮線
真鍮、銅製品および合金製品の研磨
400-9878
4989999148732
4.000
毛材:真鍮(C2700W)
3個
-
0.1
ステンレス線
ステンレス、アルミ製品の研磨
400-9886
4989999148749
4.000
毛材:ステンレス(SUS304)
3個
-
0.2
ナイロン線
仕上げ、艶出し、クリーニング
400-9894
4989999148756
3
-
5個
-
0.25
ナイロン線
金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去
400-9908
4989999148763
3
毛材:ダイヤ砥粒入りナイロン
1個
-
0.2
ナイロン線
金属などの仕上げクリーニング
400-9916
4989999148770
3
毛材:アラミド(耐熱ナイロン)
3個
8
0.15
ナイロン線
静電気を抑えた仕上げクリーニング
400-9924
4989999148787
3
毛材:モノエイト(導電性ナイロン)
3個
8
0.4
ナイロン線
各種金属製品などの研磨、バリ取り、黒皮落とし
400-9932
4989999148794
3
毛材:砥粒入りナイロン
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,250
( 1,375 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,190
( 1,309 )
2日目
950
( 1,045 )
4日目
3,960
( 4,356 )
1日目
1,740
( 1,914 )
1日目
1,650
( 1,815 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。
・軸付なので取り付け交換が容易です。
【用途】
・ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。
・使用工具:変速式電動マイクログラインダー。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

図面

153B-2/153B-3/153B-4/153B-6/153B-7/153B-10/153B-11/153B-12

べベル型ブラシ  図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

べベル型ブラシ(外径15mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
べベル型ブラシ(外径15mm)
べベル型ブラシ(外径25mm)
カップ型ブラシ
平型ブラシ
エンド型ブラシ まとめ買い
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格950-777 -670 -34,79828,0921,200 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプべベル型ブラシべベル型ブラシカップ型ブラシホイールブラシエンド型ブラシカップ型ブラシ
外径(mm)152513235-
軸径(mm)333336
材質1軸:快削鋼軸:快削鋼軸:快削鋼軸:快削鋼軸:真鍮軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(rpm)10000100001000015000150003000

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング