17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

傘型ブラシ,軸付なので取り付け交換が容易

通常単価(税別)
1,5991,910
税込単価
1,7592,101
通常出荷日:1日目

【特長】・軸付なので取り付け交換が容易です。・コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

線径

(mm)

毛材

摘要

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質2

最小発注数量
12
0.12
スチール(鋼)線
金属製品のはく離、研削
415-2531
4989999199413
5.800
毛材:硬鋼線(SWRH42A)
3個
12
0.15
真鍮線
真鍮、銅製品および合金製品の研磨
415-2549
4989999199420
6.000
毛材:真鍮(C2700W)
3個
12
0.12
ステンレス線
ステンレス、アルミ製品の研磨
415-2557
4989999199437
5.800
毛材:ステンレス(SUS304)
3個
15
0.12
スチール(鋼)線
金属製品のはく離、研削
415-2565
4989999199444
5.800
毛材:硬鋼線(SWRH42A)
3個
15
0.15
真鍮線
真鍮、銅製品および合金製品の研磨
415-2573
4989999199451
6.000
毛材:真鍮(C2700W)
3個
15
0.12
ステンレス線
ステンレス、アルミ製品の研磨
415-2581
4989999199468
5.800
毛材:ステンレス(SUS304)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,910
( 2,101 )
1日目
1,599
( 1,759 )
1日目
1,710
( 1,881 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目
1,600
( 1,760 )
1日目
1,710
( 1,881 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸付なので取り付け交換が容易です。
・コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
【用途】
・傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。
・使用工具:変速式電動マイクログラインダー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傘型ブラシ,軸付なので取り付け交換が容易のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傘型ブラシ,軸付なので取り付け交換が容易
傘型ブラシ,最高使用回転数(rpm):10000
カップ型ブラシ
エンド型ブラシ まとめ買い
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
軸付カップブラシ,最高使用回転数(rpm):3000
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,599-1,110 -670 -28,0921,200 -1,760 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプエンド型ブラシ傘型ブラシカップ型ブラシエンド型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
ブラシ長(mm)12-----
軸径(mm)333366.35
材質1軸:真鍮軸:真鍮軸:快削鋼軸:真鍮軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(rpm)1000010000100001500030003000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング