17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンド型ブラシ(外径8mm)

エンド型ブラシ(外径8mm)
通常単価(税別)
9903,944
税込単価
1,0894,338
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軸付なので取り付け交換が容易です。・コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

毛材

摘要

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質2

最小発注数量
0.15
ナイロン線
静電気を抑えた仕上げ、クリーニング
259-1359
4989999256000
4.200
毛材:モノエイト(導電性ナイロン)
3個
0.4
ナイロン線
各種金属製品などの研磨、バリ取り、黒皮落とし
272-7153
4989999256086
4.500
毛材:砥粒入りナイロン
3個
0.1
スチール(鋼)線
金属製品のはく離、研削
216-8316
4989999251623
4.200
毛材:硬鋼線(SWRH42A)
3個
0.1
真鍮線
真鍮、銅製品および合金製品の研磨
216-8324
4989999251630
4.200
毛材:真鍮(C2700W)
3個
0.1
ステンレス線
ステンレス、アルミ製品の研磨
216-8332
4989999251647
4.200
毛材:ステンレス(SUS304)
3個
0.2
ナイロン線
仕上げ、艶出し、クリーニング
216-8341
4989999251654
4.200
-
5個
0.25
ナイロン線
金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去
259-1332
4989999251869
4.200
毛材:ダイヤ砥粒入りナイロン
1個
0.2
ナイロン線
金型などの仕上げ、クリーニング
259-1341
4989999251951
4.200
毛材:アラミド(耐熱ナイロン)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470
( 1,617 )
1日目
1,310
( 1,441 )
1日目
1,580
( 1,738 )
1日目
1,160
( 1,276 )
4日目
1,410
( 1,551 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
3,944
( 4,338 )
1日目
1,599
( 1,759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸付なので取り付け交換が容易です。
・コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
【用途】
・エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
・使用工具:変速式電動マイクログラインダー。

商品情報

図面

83E-2/83E-3/83E-4/83E-6/83E-7/83E-10/83E-11/83E-12

エンド型ブラシ  図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンド型ブラシ(外径8mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンド型ブラシ(外径8mm)
エンド型ブラシ(外径5mm)
平型ブラシ(外径20mm)
平型ブラシ(外径23mm)
べベル型ブラシ(外径15mm)
べベル型ブラシ(外径25mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格990-690 -610 -610 -950 -777 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプエンド型ブラシエンド型ブラシホイールブラシホイールブラシべベル型ブラシべベル型ブラシ
外径(mm)8520231525
軸径(mm)333333
材質1軸:真鍮軸:真鍮軸:快削鋼軸:快削鋼軸:快削鋼軸:快削鋼
最高使用回転数(rpm)150001500015000150001000010000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング