17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm

通常単価(税別)
1,2002,610
税込単価
1,3202,871
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・カップ型をしているため、比較的広面の作業に適しています。【用途】・金属面の研磨、サビ落とし、...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

線径

(mm)

毛材

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質2

RoHS?最小発注数量
50
0.25
真鍮線
-
258-9907
4989999218954
90.000
0.25mm×4本ヨリ真鍮メッキ鋼線
10
3個
50
0.3
スチール(鋼)線
ワイヤ鋼線
258-9931
4989999218862
90.000
0.3mm鋼線、ワイヤ鋼線
10
3個
50
0.3
ステンレス線
-
258-9877
4989999218923
90.000
0.3mmステンレス線
10
3個
65
0.25
真鍮線
-
258-9915
4989999218961
155.000
0.25mm×4本ヨリ真鍮メッキ鋼線
10
1個
65
0.3
スチール(鋼)線
ワイヤ鋼線
262-1550
4989999218879
160.000
0.3mm鋼線、ワイヤ鋼線
10
3個
65
0.3
ステンレス線
-
258-9885
4989999218930
160.000
0.3mmステンレス線
10
3個
65
0.15
真鍮線
-
258-9958
4989999218909
140.000
0.15mm真鍮線
6
3個
75
0.25
真鍮線
-
258-9923
4989999218978
260.000
0.25mm×4本ヨリ真鍮メッキ鋼線
10
3個
75
0.3
スチール(鋼)線
ワイヤ鋼線
262-1568
4989999218886
250.000
0.3mm鋼線、ワイヤ鋼線
10
3個
75
0.3
ステンレス線
-
258-9893
4989999218947
250.000
0.3mmステンレス線
10
1個
75
0.15
真鍮線
-
258-9966
4989999218916
215.000
0.15mm真鍮線
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,236
( 1,360 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,700
( 1,870 )
4日目
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,358
( 1,494 )
1日目
1,790
( 1,969 )
1日目
1,830
( 2,013 )
1日目
1,680
( 1,848 )
1日目
1,656
( 1,822 )
1日目
2,480
( 2,728 )
5日目
2,610
( 2,871 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップ型をしているため、比較的広面の作業に適しています。
【用途】
・金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
・使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mmのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
工場内で
5
満足度:5.0
金型の錆取りに使用しています。 錆取りにちょうどいい具合です。
0人が参考にしています。
自転車のさび落とし
5
満足度:5.0
自転車の金属部分のさび落としに使用しています。ドライバーの先端に取り付けて使用していますが、金属ワイヤーが抜けることなく...もっと読む
0人が参考にしています。
金型清掃用
4
満足度:4.0
電動ドリルに取り行けて使用しています。使用している間に真鍮線が取れることもありませんでした。
0人が参考にしています。
マフラーの錆落とし
5
満足度:5.0
電動ドライバーで使用。 問題なく使用でき、ワイヤーの抜け飛散などもありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
カップ型ブラシ
軸付カップブラシ,最高使用回転数(rpm):3000
傘型ブラシ,軸付なので取り付け交換が容易
エンド型ブラシ まとめ買い
傘型ブラシ,最高使用回転数(rpm):10000
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,200-670 -1,760 -1,599 -28,0921,110 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目4日目1日目〜
商品タイプカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシ傘型ブラシ
軸径(mm)636.35333
材質1軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:快削鋼軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:真鍮軸:真鍮軸:真鍮
最高使用回転数(rpm)3000100003000100001500010000
軸長(mm)354027363636
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング