17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

平型バフ フランネル(布)

平型バフ フランネル(布)
通常単価(税別)
890960
税込単価
9791,056
通常出荷日:1日目

【特長】・軸付なので取り付け交換が容易です。【用途】・チャモイス:研磨力のある鹿皮なので鏡面研磨・最終...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

毛材

材質

摘要

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

全長(mm)

幅(mm)

形状

最小発注数量
20
植物繊維
-
ホコリ取り、最終艶出し
216-8359
4989999251531
3.400
軸:快削鋼
毛材:綿
45
5
フランネル
5個
23
植物繊維
-
ホコリ取り、最終艶出し
216-7832
4989999251548
3.800
軸:快削鋼
毛材:綿
45
5
フランネル
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960
( 1,056 )
1日目
890
( 979 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸付なので取り付け交換が容易です。
【用途】
・チャモイス:研磨力のある鹿皮なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。
・フランネル:やわらかいフランネルの積層バフなのでホコリ取り、最終艶出しに最適。
・使用工具:変速式電動マイクログラインダー。

商品情報

図面

203H-9/233H-9

平型バフ フランネル(布)  図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平型バフ フランネル(布)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平型バフ フランネル(布)
カップ型ブラシ
べベル型ブラシ(外径15mm)
べベル型ブラシ(外径25mm)
傘型ブラシ,最高使用回転数(rpm):10000
傘型ブラシ,軸付なので取り付け交換が容易
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格890-670 -950 -777 -1,110 -1,599 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目
商品タイプホイールブラシカップ型ブラシべベル型ブラシべベル型ブラシ傘型ブラシエンド型ブラシ
軸径(mm)333333
最高使用回転数(rpm)100001000010000100001000010000
軸長(mm)404040403636
特長軸付なので取り付け交換が容易です。軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。軸付なので取り付け交換が容易です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング