17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 金具径(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

軸付ホイールブラシ 研磨粒入グリッド

軸付ホイールブラシ 研磨粒入グリッド
通常単価(税別)
3,4803,728
税込単価
3,8284,101
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・市販の電動ドリルで使用可能です。・軸付なので取り付け交換が容易です。【用途】・金属面の研磨、...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

金具径(mm)

毛丈(mm)

RoHS?最小発注数量
12
50
259-0166
4989999218824
45.000
26
12
10
1個
-
65
259-0174
4989999218831
60.000
32
16.5
10
1個
19
75
259-0182
4989999218848
75.000
37
19
10
1個
31
100
259-0191
4989999218855
85.000
38
31
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,490
( 3,839 )
1日目
3,480
( 3,828 )
4日目
3,710
( 4,081 )
1日目
3,728
( 4,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販の電動ドリルで使用可能です。
・軸付なので取り付け交換が容易です。
【用途】
・金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
・電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)

商品情報

図面

TB-6225

軸付ホイールブラシ 研磨粒入グリッド  図面

TB-6235

軸付ホイールブラシ 研磨粒入グリッド  図面

TB-6245

軸付ホイールブラシ 研磨粒入グリッド  図面

TB-6255

軸付ホイールブラシ 研磨粒入グリッド  図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付ホイールブラシ 研磨粒入グリッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ホイールブラシ 研磨粒入グリッド
軸付ホイールブラシ 真鍮
軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線
軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長35mm)
軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長27mm)
軸付ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線(軸長3mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,480-1,750 -1,160 -1,570 -1,740 -1,270 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシ
線径(mm)10.150.30.30.30.25
軸径(mm)66666.356
毛材ナイロン線真鍮線スチール(鋼)線ステンレス線ステンレス線スチール(鋼)線
材質1軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング