17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

軸付ホイールブラシ 真鍮

軸付ホイールブラシ 真鍮
通常単価(税別)
1,7503,480
税込単価
1,9253,828
通常出荷日:1日目

【特長】・市販の電動ドリルで使用可能です。・軸付なので取り付け交換が容易です。【用途】・真鍮、銅製品お...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

金具径(mm)

毛丈(mm)

RoHS?最小発注数量
6
32
259-0077
4989999218732
35.000
20
6
6
3個
9
38
259-0085
4989999218749
40.000
20
9
6
3個
12
50
261-9539
4989999251067
55.000
26
12
6
1個
-
65
261-9547
4989999251074
75.000
32
16.5
6
1個
19
75
261-9555
4989999251081
95.000
37
19
6
1個
31
100
259-0093
4989999218756
115.000
38
31
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,750
( 1,925 )
1日目
1,860
( 2,046 )
1日目
2,920
( 3,212 )
1日目
3,295
( 3,625 )
1日目
3,450
( 3,795 )
1日目
3,480
( 3,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販の電動ドリルで使用可能です。
・軸付なので取り付け交換が容易です。
【用途】
・真鍮、銅製品および合金製品の研磨。
・電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)

商品情報

図面

TB-6204

軸付ホイールブラシ 真鍮  図面1

TB-6214

軸付ホイールブラシ 真鍮  図面2

TB-6224

軸付ホイールブラシ 真鍮  図面3

TB-6234

軸付ホイールブラシ 真鍮  図面4

TB-6244

軸付ホイールブラシ 真鍮  図面5

TB-6254

軸付ホイールブラシ 真鍮  図面6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付ホイールブラシ 真鍮のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ホイールブラシ 真鍮
軸付ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線(軸長3mm)
軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線
軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長35mm)
軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長27mm)
軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,750-1,270 -1,160 -1,570 -1,740 -1,380 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシ
線径(mm)0.150.250.30.30.30.3
軸径(mm)66666.356.35
毛材真鍮線スチール(鋼)線スチール(鋼)線ステンレス線ステンレス線スチール(鋼)線
材質1軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング