17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長35mm)

軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長35mm)
通常単価(税別)
1,5703,220
税込単価
1,7273,542
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・市販の電動ドリルで使用可能です。・軸付なので取り付け交換が容易です。【用途】・ステンレス、ア...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

金具径(mm)

毛丈(mm)

RoHS?最小発注数量
6
32
259-0042
4989999218701
35.000
20
6
10
3個
9
38
259-0051
4989999218718
43.000
20
9
10
3個
12
50
261-9504
4989999251036
60.000
26
12
10
1個
-
65
261-9512
4989999251043
85.000
32
16.5
10
1個
19
75
261-9521
4989999251050
110.000
37
19
10
1個
31
100
259-0069
4989999218725
130.000
38
31
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570
( 1,727 )
1日目
1,620
( 1,782 )
1日目
2,309
( 2,540 )
2日目
2,480
( 2,728 )
1日目
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,220
( 3,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販の電動ドリルで使用可能です。
・軸付なので取り付け交換が容易です。
【用途】
・ステンレス、アルミ製品の研磨。
・電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)

商品情報

図面

TB-6203

軸付ホイールブラシ ステンレス  図面1

TB-6213

軸付ホイールブラシ ステンレス  図面2

TB-6223

軸付ホイールブラシ ステンレス  図面3

TB-6233

軸付ホイールブラシ ステンレス  図面4

TB-6243

軸付ホイールブラシ ステンレス  図面5

TB-6253

軸付ホイールブラシ ステンレス  図面6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長35mm)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
研磨
4
満足度:4.0
しっかりと部品を研磨することができ、けっこう頑丈にできているのですぐに壊れることはないと思う。
0人が参考にしています。
研磨作業。バリ取り
5
満足度:5.0
軸付なので取り付け交換が簡単です。また、丸軸タイプなので、手が疲れません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長35mm)
軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長27mm)
軸付ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線(軸長3mm)
軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線
軸付ホイールブラシ 真鍮
軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,570-1,740 -1,270 -1,380 -1,750 -1,160 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシ
線径(mm)0.30.30.250.30.150.3
軸径(mm)66.3566.3566
毛材ステンレス線ステンレス線スチール(鋼)線スチール(鋼)線真鍮線スチール(鋼)線
材質1軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング