17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

工業用ブラシ"ラフタフ"

通常単価(税別)
4,0607,760
税込単価
4,4668,536
通常出荷日:1日目

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

線径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
20
0.15
383-3437
22000
20
50
10
1個
20
0.26
335-2218
22000
20
50
10
1個
20
0.35
335-2226
22000
20
60
10
1個
23
0.15
383-3445
20000
17
70
10
1個
23
0.26
335-2234
20000
17
75
10
1個
23
0.35
335-2242
20000
17
75
10
1個
23
0.5
383-3453
20000
17
80
10
1個
30
0.15
383-3461
20000
15
120
10
1個
30
0.26
335-2251
20000
15
120
10
1個
30
0.35
335-2269
20000
15
120
10
1個
30
0.5
383-3470
20000
15
120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,142
( 5,656 )
1日目
5,322
( 5,854 )
1日目
4,150
( 4,565 )
1日目
5,685
( 6,254 )
1日目
4,512
( 4,963 )
1日目
4,331
( 4,764 )
1日目
4,060
( 4,466 )
1日目
7,760
( 8,536 )
1日目
5,504
( 6,054 )
1日目
5,142
( 5,656 )
1日目
5,142
( 5,656 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ブラシ"ラフタフ"のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
バリ取り用
2
満足度:2.0
リューターに取り付けて製品のバリ取りをする目的で購入しましたが、想定したほどの効果は感じられませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用ブラシ"ラフタフ"
オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレス
オズボーン工業用ブラシ“クリンプトエンド”
工業用ブラシ"リングロック"
オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド”
工業用ブラシ“コルフィルEリングロック”
メーカーオズボーンオズボーンオズボーンオズボーンオズボーンオズボーン
通常価格4,060-7,377 -2,749 -4,359 -5,022 -2,898 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプエンド型ブラシ特殊ブラシ特殊ブラシホイールブラシ特殊ブラシホイールブラシ
軸径(mm)666666
毛材スチール(鋼)線ステンレス線スチール(鋼)線スチール(鋼)線ナイロン線ナイロン線
毛材詳細ワイヤ鋼線--ワイヤ鋼線研磨材入りナイロンフィラメント-
毛丈(mm)29---25-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング