17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

工業用ブラシディスクセンター

通常単価(税別)
6,34926,619
税込単価
6,98429,281
通常出荷日:1日目~4日目

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

穴径

(mm)

トラスココード

厚さ(mm)

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

毛丈

(mm)

対応アダプター

RoHS?最小発注数量
100
5/8(インチ)
383-3364
13
18000
220
22
F
10
1個
250
2(インチ)
383-3399
18
4500
1600
43
4M
10
1個
300
2(インチ)
383-3402
18
3600
2300
57
4M
10
1個
150
7/8(インチ)
383-3429
6
12000
200
38
F
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,986
( 7,685 )
4日目
15,571
( 17,128 )
1日目
26,619
( 29,281 )
1日目
6,349
( 6,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

剛性の高い構造による高速回転強力切削用ブラシ

規格表

工業用ブラシディスクセンター 規格表

★は溶接ビートクリーニング専用ブラシです。

外形図

工業用ブラシディスクセンター 外形図

使用方法・使用事例

用途

  • バリ取り
  • 熔接作業
  • スケール除去
  • 酸化皮膜
  • ラバーフラッシュ
  • 鋳バリ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ブラシディスクセンターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用ブラシディスクセンター
工業用精密カップブラシ
ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC
メーカーオズボーンLESSMANNトラスコ中山バーテックバーテックバーテック
通常価格6,349-2,829 -1,590 -9,7776,155 -4,731
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目5日目4日目
商品タイプホイル型ブラシカップ型ブラシホイル型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
線径(mm)0.50.350.150.350.510.35
特長独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。-----
用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。-----
材質:砥材ハイカーボンスチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング