17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

鋼線鋸刃ホイールブラシ

通常単価(税別)
1,5244,792特別価格
税込単価
1,6765,271特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用し...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

線径

(mm)

詳細タイプ

厚み

(mm)

穴径

(mm)

毛丈

(mm)

トラスココード

仕様:適合機種

質量

(g)

最小発注数量
80
0.2
バンドソー・コンター・ポータブルマシン用
15
6.50
30
331-8613
アマダ AMT-700680(P-230)、AMT-1200369(P-231)各同等品
70
1個
80
0.3
バンドソー・コンター・ポータブルマシン用
20
6.50
21
342-1945
アマダ AMT-700680(P-230)、AMT-1200369(P-231)各同等品
130
1個
100
0.3
バンドソー・ポータブルマシン用
20
8.00
31
342-1953
アマダ AMT-7040157同等品
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,589
( 1,748 )
1日目
1,524
( 1,676 )
1日目
4,7923,221
( 3,543 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。
・冷間引延により硬度を出したものです。
【用途】
・ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼線鋸刃ホイールブラシのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
切断機に使用
4
満足度:4.0
純正から比べると若干ワイヤー線の本数が少ないが、寿命においても それほどの差はないと思います。 価格から考えるとコストパ...もっと読む
2人が参考にしています。
部品交換
5
満足度:5.0
しばらく無い状態で使っていて鋸が切り屑を巻き上げて大変でした。 取り付けてからはきれいに使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼線鋸刃ホイールブラシ
鋼線ゴールドホイールブラシ W-6/-9E/-21
鳴門屋 ステンホイールブラシ 両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー用 W-491
鋼線 軸付ホイールブラシ
ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ
軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線
メーカー鳴門屋鳴門屋鳴門屋柳瀬SUN POWERトラスコ中山
通常価格1,524-4,325 -7,899 -857 -1,007 -1,160 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシ
最高使用回転数(rpm)3000-3600---
用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。-----
特長バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。酸、アルカリに抵抗性があり高温酸化は850℃まで安全であり、高温強度にも優れています。---
材質:砥材鋼線(SW)黄より線(真鍮メッキ線)ステンレス(SUS304)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング