17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鳴門屋 ステンホイールブラシ 両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー用 W-491

通常単価(税別)
7,89912,062特別価格
税込単価
8,68913,268特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・酸、アルカリに抵抗性があり高温酸化は850℃まで安全であり、高温強度にも優れています。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚み

(mm)

穴径

(mm)

毛丈

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
150
16
12.70
30
332-4010
514
1個
200
19
15.88
50.0
332-4036
765
1個
250
25
19.05
62.5
332-4052
1575
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8916,450
( 7,095 )
1日目
7,899
( 8,689 )
1日目
12,062
( 13,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸、アルカリに抵抗性があり高温酸化は850℃まで安全であり、高温強度にも優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鳴門屋 ステンホイールブラシ 両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー用 W-491のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鳴門屋 ステンホイールブラシ 両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー用 W-491
鋼線ゴールドホイールブラシ W-6/-9E/-21
鋼線鋸刃ホイールブラシ
煙突導管掃除用捻子付ブラシ
セーフティ軸付エンド型ブラシ
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SE
メーカー鳴門屋鳴門屋鳴門屋SUN POWERLESSMANNSUN POWER
通常価格7,899-4,325 -1,524 -720 -4,616 -338 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプホイールブラシホイールブラシホイールブラシスパイラル型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシ
線径(mm)0.3--0.30.30.25
詳細タイプ両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー用-----
最高使用回転数(rpm)3600-3000---
特長酸、アルカリに抵抗性があり高温酸化は850℃まで安全であり、高温強度にも優れています。一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング