17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ワイヤーラップツール (軸径3mm)

通常単価(税別)
3,501
税込単価
3,851
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ピアノワイヤーを各々の表示本数結束させた、円筒内面、曲面仕上げ等様々な加工に応用できる便利な...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

線径

(mm)

線数

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

材質1

最小発注数量
30
0.8
4本線
297-4819
7.7
70
軸:ステンレス(SUS303)
1個
30
0.8
6本線
297-4827
8
70
軸:ステンレス(SUS303)
1個
30
0.8
12本線
297-4835
8.9
70
軸:ステンレス(SUS303)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,501
( 3,851 )
5日目
3,501
( 3,851 )
1日目
3,501
( 3,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピアノワイヤーを各々の表示本数結束させた、円筒内面、曲面仕上げ等様々な加工に応用できる便利なアイデアツールです。
・ダイヤモンドコンパウンド(P.54)を用い金属表面研磨仕上げに。回転するワイヤーがコンパウンドを保持し、加工面に絶えず補給をするため効率よく研磨ができます。
・ピアノワイヤーの表面粗さを利用し、金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。
【用途】
・ピアノ線の表面粗さを利用してアルミや一般金属・プラスチック仕上げに最適。
・アルミダイカスト、各種鋳造品のバリ取り。
・切削やプレス加工のかえりバリ取り。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

型番線数軸径(mm)最高使用回転数(min-1
516602本線3.014,000
516614本線3.014,000
516626本線3.014,000
5166312本線3.014,000

外形図

ワイヤーラップツール (軸径3mm) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ワイヤーラップツール (軸径3mm) 使用事例

注意・禁止事項

全長が長いため、必ず最高使用回転速度以下で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーラップツール (軸径3mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーラップツール (軸径3mm)
ワイヤーラップツール 軸径φ2.34
軸付カップ型ブラシ 軸径3m
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ノット型(ヒネリ)軸付きホイルブラシ
メーカーナカニシナカニシ日本精密機械工作SUN POWERミスミバーテック
通常価格3,5013,5013,5512,6243409,817
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
商品タイプネジリブラシ特殊ブラシカップ型ブラシホイールブラシエンド型ブラシホイールブラシ
外径(mm)44137516100
軸径(mm)32.343666
毛材ピアノ線-スチール(鋼)線ナイロン線スチール(鋼)線スチール(鋼)線
刄長(mm)3030----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング