ツール用品技術窓口
JIS K 6253対応で、最も多く使用されている一般ゴム・プラスチック用のデュロメーター(硬度計)で...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | タイプ | 用途 | 準拠規格 | スプリング荷重値 0-100 | 押針形状 (mm) | 押針高さ (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-719G | アナログ | タイプA (置針式) | 一般ゴム (中硬さ用) | JIS K 6253 ISO 7619 ISO 868 ASTM D 2240 | 550-8,050mN (56.1-821.1gf) | 先端直径0.79 35°円すい台形 | 2.50 | 208 |
JIS K 6253対応で、最も多く使用されている一般ゴム・プラスチック用のデュロメーター(硬度計)です。
【特長】
・最大値を保持する置針式(タイプA)です。
【仕様】
・準拠規格:JIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ISO 868、ASTM D 2240
・試験対象:ゴム、プラスチック

テクロック
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N

テクロック
テクロック 自動定圧荷重器

新潟精機(SK)
金属用ポータブル硬度計コンハード LHT-400PLUS
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テクロック
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム(中硬さ用)GS-719R
0通常価格(税別):56,007円

テクロック
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質発泡体用 GS-744G
0通常価格(税別):75,720円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~