17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N

通常単価(税別)
49,66842,307
税込単価
54,63546,538
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・JIS K 6253対応のデュロメーター(硬度計)で、最も多く使用されている一般ゴム用のデュ...

詳細を確認
  • 適用材質
    ゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック
  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • スプリング荷重値 (mN)
    550~8050
  • トラスココード
    103-0230
  • 最小目盛(°)
    1
  • 測定範囲(°)
    0~100
  • 質量(g)
    200
  • 奥行(mm)
    23.5
  • 高さ(mm)
    107.7
  • 幅(mm)
    60
  • 押針形状
    35°円すい台形
  • 特長
    JIS K 6253対応のデュロメーター(硬度計)で、最も多く使用されている一般ゴム用のデュロメーターです。

型番:

GS-719N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番タイプ用途準拠規格スプリング荷重値
0-100
押針形状
(mm)
押針高
さ(mm)
質量
(g)
アナ口クGS-719NタイプA一般ゴム(中硬さ用)JIS K 6253
ISO 7619
ISO 868
ASTM D 2240
550-8050mN
(56.1-821.1gf)
先端直径0.79
35°円すい台形
2.50200

GS-719Nの仕様・寸法情報

適用材質
ゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック
商品タイプ
ダイヤル
スプリング荷重値(mN)
550~8050
トラスココード
103-0230
最小目盛(°)
1
測定範囲(°)
0~100
質量(g)
200
奥行(mm)
23.5
高さ(mm)
107.7
幅(mm)
60
押針形状
35°円すい台形
特長
JIS K 6253対応のデュロメーター(硬度計)で、最も多く使用されている一般ゴム用のデュロメーターです。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
GS-719N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,66842,307
( 46,538 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS K 6253対応のデュロメーター(硬度計)で、最も多く使用されている一般ゴム用のデュロメーターです。
・標準タイプです。
・準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ISO 868、ASTM D 2240(米国規格)です。
【用途】
・適用材質:ゴムをはじめタイヤ、ゴムホース、軟質プラスチックなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム・プラスチック硬度計 GS-719Nの型番GS-719Nのページです。 型番GS-719Nに関する仕様情報を記載しております。
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N
ゴム硬度計
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719G(置針式)
ゴム硬度計(Aタイプ置針型)
ゴム硬度計(Eタイプ置針型)
ゴム硬度計(Aタイプ標準型)
メーカーテクロックテクロックテクロックムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格49,66847,23358,98042,12243,59232,961
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目1日目1日目1日目
適用材質ゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック軟質ゴム / フィルムロール / 紡績ロールゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチックゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック軟質ゴムゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック
商品タイプダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
スプリング荷重値(mN)550~8050550~8050550~8050550~8050550~8050550~8050
トラスココード103-0230331-3972103-0248---
最小目盛(°)111---
よく一緒に購入される商品

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング