17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチワゴン WTWシリーズ

通常単価(税別)
28,82037,633特別価格
税込単価
31,70241,396特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・部品・工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で、搬入・設置・撤去がスピーディーです・組み立て...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    700
  • ホワイト
  • キャスター径(mm) (mm)
    40
  • 段数 (段)
    3
  • 仕様
    一体折りたたみ構造
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 最大積載量(kg/台)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 均等積載量(kg/段)

  • 質量(g)(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

最大積載量

(kg/台)

JANコード

トラスココード

均等積載量

(kg/段)

質量(g)

(g)

材質1

材質2

キャスター仕様

本体材質

本体表面処理

内容量

RoHS?最小発注数量
454
370
120
4989999951622
115-8733
40
7300
本体:スチール
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
自在式(ストッパー付)双輪4個
-
-
1台
-
1個
464
450
150
4989999168334
408-6341
50
11000
-
-
自在式双輪2個、自在式(ストッパー付)双輪2個
スチール
メラミン焼き付け塗装
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,82024,032
( 26,435 )
1日目
37,633
( 41,396 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品・工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で、搬入・設置・撤去がスピーディーです
・組み立て、解体が不要な一体折りたたみ構造です
・一人で簡単に設置でき、不要時は簡単に折りたたんで収納できます
・梱包材にはFSC認証取得の段ボールを使用しエコマークを取得しています。スチール製品のため、製品の90%以上が再生可能な材料を使用しております
【用途】
・オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:メラミン焼き付け塗装

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチワゴン WTWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチワゴン WTWシリーズ
アウトドアワゴン
ファイルワゴン TFW-550
樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ
樹脂カート モービルワークセンター
樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ
メーカートラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山エレクターエレクターエレクター
通常価格28,820-20,00017,48344,036128,894153,356
通常出荷日1日目〜2日目1日目4日目1日目1日目
高さ(mm)700610720959854851
ホワイトその他ホワイトホワイトブラックブラック
キャスター径(mm)(mm)40-60---
段数(段)3-----
仕様一体折りたたみ構造-A4ファイル対応---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング