17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304) ステンレスワゴン用棚板

ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304) ステンレスワゴン用棚板

通常単価(税別)
8,96711,027
税込単価
9,86412,130
通常出荷日:8日目

ステンレス製アングル式ワゴン用の棚板。【特長】・締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    50
  • その他
    オプション
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板(振れ止め金具付)
  • 材質
    ステンレス(SUS304)、振れ止め金具:ABS樹脂
  • 付属品
    振れ止め取付金具(4個)
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304):関連画像

SUS3-1Tの外観
棚板

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
適合機種質量
(kg)
SUS3-1T600×400×50SUS3-511A2.1
SUS3-2T750×500×50SUS3-511B2.9
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 振れ止め金具:ABS樹脂
  • 付属品:振れ止め取付金具(4個)
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 製造国:日本

図面

SUS3-1T/SUS3-2T

ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304) ステンレスワゴン用棚板 図面

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • グリーン購入法適合品

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

材質1

材質2

グリーン購入法適合品

内容量

RoHS?最小発注数量
600
400
SUS3-511A
-
501-9061
2100
-
-
-
1枚
6
10個
750
500
SUS3-511B
4989999658026
501-9079
2900
ステンレス(SUS304)
振れ止め金具:ABS樹脂
適合
1枚
6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,967
( 9,864 )
8日目
11,027
( 12,130 )
8日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製アングル式ワゴン用の棚板。

【特長】
・締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用。​
・棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動可能。
【用途】
・食品関係、医療関係など衛生面に気を使われる場合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304) ステンレスワゴン用棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304) ステンレスワゴン用棚板
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430) ステンレスワゴン用棚板
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304)
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430)
ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)
クリーンフェニックスワゴン (SUS304・オールステンレス)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,967-7,869 -51,893 -41,809 -25,567 -56,664 -
通常出荷日8日目8日目8日目1日目〜1日目2日目〜
高さ(mm)5050800800835-
その他オプションオプション----
こぼれ止め高さ(mm)(mm)505050503050
棚板こぼれ止め付棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め付棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め付棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め付棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め付棚板(表裏両用)こぼれ止め付棚板(表裏両用)
材質ステンレス(SUS304)、振れ止め金具:ABS樹脂ステンレス(SUS430)、振れ止め金具:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン本体・キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング