17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304)

ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304)

通常単価(税別)
48,08553,486
税込単価
52,89458,835
通常出荷日:8日目

ステンレス製のアングル式ワゴン。【特長】・締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    800
  • 最大積載量 (kg/台)
    80
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    30
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50
  • 段数 (段)
    3
  • 自在
    STD-75NU
  • 自在ストッパー付
    STD-75NUS
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板(振れ止め金具付)
  • キャスター仕様
    自在式 75mm(2個)自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 材質
    本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304) 高さ800mm:関連画像

SUS3-511Aの外観

ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304) 高さ800mm:関連画像

SUS3-511Bの外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
SUS3-511A8030640×440×80039
SUS3-511B8030790×540×800311
  • キャスター:自在式75mm(2個)、自在式(ストッパー付)75mm(2個)
  • 棚板:こぼれ止め付棚板(振れ止め金具)
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 本体:ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:ナイロンウレタン
  • 製造国:日本
  • 1段あたりの均等荷重:30kg/段
  • 1台あたりの総積載荷重:80kg/台

図面

SUS3-511A/SUS3-511B

ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304) 取扱説明書-1ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304) 取扱説明書-2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
640
440
503-4451
9000
1台
1個
790
540
503-4591
11000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,085
( 52,894 )
8日目
53,486
( 58,835 )
8日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のアングル式ワゴン。

【特長】
・締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用。
・棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動可能。

【用途】
・食品関係、医療関係など衛生面に気を使われる場合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304)
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430)
ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)
クリーンフェニックスワゴン (SUS304・オールステンレス)
ステンレスファイルワゴン(SUS304)
クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格48,085-39,542 -25,567 -56,664 -76,641 -54,479
通常出荷日8日目1日目〜1日目2日目〜5日目2日目
高さ(mm)800800835-970600
最大積載量(kg/台)808060150100150
均等積載量(kg/段)(kg/段)30301010050100
こぼれ止め高さ(mm)(mm)50503050-50
棚板調整ピッチ(mm)50505025-25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング