17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304・導電性ゴム車輪)CRB-953/693/973

トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304・導電性ゴム車輪)CRB-953/693/973

通常単価(税別)
80,983131,183特別価格
税込単価
89,081144,301特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。・棚板...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    903
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    50
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    40
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    既定位置のみ
  • 段数 (段)
    3
  • キャスター仕様
    自在式100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)
  • 材質
    本体・キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

クリーンラビットワゴン(SUS304・導電性ゴム車輪):関連画像

CRB-963HSD100の外観

クリーンラビットワゴン(SUS304・導電性ゴム車輪):関連画像

CRB-963HVSD100の外観

製品の基本仕様・特長

共通事項

  • こぼれ止め高さ:40mm
  • 棚板調整ピッチ:既定位置のみ
  • ハンドル付き
  • 引き出し付き(CRB-953HVSD100、CRB-963HVSD100のみ)
  • 本体、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 車輪:導電性ゴム
  • 製造国:日本

キャスター径75mm

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
CRB-963HSD10015050600×400×903312.33
CRB-973HSD10015050750×500×903315.43

キャスター径100mm

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
CRB-953HVSD10015050500×500×903319.41
CRB-963HVSD10015050600×400×903318.41

引出し内寸

品番間口×奥行×深さ
(mm)
CRB-953374×440×69
CRB-963474×340×69

図面

CRB-963HSD100

クリーンラビットワゴン (SUS304・導電性ゴム車輪) CRB-963HSD100図面

CRB-963HVSD100

クリーンラビットワゴン (SUS304・導電性ゴム車輪) CRB-963HVSD100図面

CRB-973HSD100

クリーンラビットワゴン (SUS304・導電性ゴム車輪) CRB-973HSD100図面

使用方法・使用事例

使用方法

クリーンラビットワゴン (SUS304・導電性ゴム車輪) 取扱説明書-1クリーンラビットワゴン (SUS304・導電性ゴム車輪) 取扱説明書-2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

(g)

仕様

内容量

最小発注数量
500
500
ハンドル・引出し付
408-6562
19410
ハンドル付。引出し付
1台
1個
600
400
ハンドル付
408-6597
12330
ハンドル付
1台
1個
600
400
ハンドル・引出し付
408-6619
18410
ハンドル付。引出し付
1台
1個
750
500
ハンドル付
408-6643
15430
ハンドル付
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,378114,168
( 125,585 )
1日目
80,98372,585
( 79,844 )
4日目
131,183117,579
( 129,337 )
4日目
94,81184,979
( 93,477 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:導電性ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304・導電性ゴム車輪)CRB-953/693/973のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304・導電性ゴム車輪)CRB-953/693/973
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm
トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(ナイロンウレタン車輪)幅600/幅750
クリーンフェニックスワゴン (SUS304・オールステンレス)
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304)
クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格80,983-77,81964,523 -56,664 -51,893 -67,191
通常出荷日1日目〜2日目2日目〜2日目〜8日目2日目
高さ(mm)903600903-800600
最大積載量(kg/台)15015015015080150
均等積載量(kg/段)(kg/段)501005010030100
こぼれ止め高さ(mm)(mm)405040505050
棚板調整ピッチ(mm)既定位置のみ25既定位置のみ255025

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング