ファクトリーサプライ用品技術窓口







大型ワゴンに引き出しなどを取り付けました。これにより多様なニーズに対応します。【特長】・溶接一体型です...
詳細を確認
VD-204-GN 商品イメージ

使用例
| 品番 | 最大積載量 (kg/台) | 均等積載量(kg/段) | 色 | 間口×奥行×高さ (mm) | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天板 | 棚板 | 引出し | |||||
| VD-202-NG | 250 | 100 | 40 | 20 | ネオグレー | 1,000×600×890 | 70 |
| VD-202-GN | 250 | 100 | 40 | 20 | グリーン | 1,000×600×890 | 70 |
| VD-203-NG | 250 | 100 | 40 | 20 | ネオグレー | 1,000×600×890 | 65 |
| VD-203-GN | 250 | 100 | 40 | 20 | グリーン | 1,000×600×890 | 65 |
| VD-204-NG | 250 | 100 | 40 | 20 | ネオグレー | 1,000×600×890 | 60 |
| VD-204-GN | 250 | 100 | 40 | 20 | グリーン | 1,000×600×890 | 60 |
| VD-205-NG | 250 | 100 | 40 | 20 | ネオグレー | 1,000×600×890 | 78 |
| VD-205-GN | 250 | 100 | 40 | 20 | グリーン | 1,000×600×890 | 78 |
(単位:mm)

VD-204-GN 寸法図(01)
(単位:mm)

VD-204-GN 寸法図(02)
(単位:mm)

VD-202-NG 寸法図
(単位:mm)

VD-203-NG 寸法図
(単位:mm)

VD-205-NG 寸法図
| 番号 | 部品名称 | 個数 | 材質/板厚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本天板 | 1 | リノリューム貼、パーテクルボード芯 |
| 2 | 天板 | 1 | SPCC t1.0 4-M6ナット |
| 3 | 側板 | 2 | SPCC t1.0 |
| 4 | 底板 | 1 | SPCC t1.0 4-M6ナット |
| 5 | キャスター座 | 2 | SPCC t1.6 16-M8ナット |
| 6 | 前後補強 | 2 | SPCC t1.0 |
| 7 | 側板 | 1 | SPCC t1.0 4-M6ナット |
| 8 | 自在キャスター | 2 | ゴム車、ストッパー付、φ100(直径100mm) |
| 9 | 固定キャスター | 2 | ゴム車、φ100(直径100mm) |
| 10 | 3段引出シBOX本体 | 1 | SPCC t0.7 |
| 10-1 | シリンダー錠 | 1 | クランクウシャフト、オールロック |
| 10-2 | 引出シ本体 | 3 | SPCC t0.7 t0.6 |
| 10-3 | 引手 | 3 | A6063S、アルマイト |
| 10-4 | 名刺差し | 6 | A1080P、シルバー |
| 10-5 | 引出シレール | 6 | SPCCt1.6 塗装 |
| 10-6 | べアリング | 6 | デルリン φ22(直径22mm) |
| 10-7 | 本体レール | 6 | SPCCt1.6 クロメート |
| 10-8 | べアリング | 6 | デルリン φ22(直径22mm) |
| 11 | パーテーション | 3 | SPCC t0.6 |
| 12 | デバイダー | 6 | SPCC t1.6 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
114,238円 ( 125,662円 ) | 8日目 |
132,476円103,900円 ( 114,290円 ) | 8日目 |
115,199円90,350円 ( 99,385円 ) | 8日目 |
116,253円90,351円 ( 99,386円 ) | 8日目 |
114,191円89,560円 ( 98,516円 ) | 8日目 |
115,244円89,556円 ( 98,512円 ) | 8日目 |
143,752円111,910円 ( 123,101円 ) | 8日目 |
123,341円 ( 135,675円 ) | 8日目 |
大型ワゴンに引き出しなどを取り付けました。これにより多様なニーズに対応します。
【特長】
・溶接一体型です(ボルトを使用せず、溶接で組立てています)。
・引き出しは全てシリンダー錠で施錠可能です。
・フック用パネルを取り付けることで、フック類、スプレーケースなどを取り付けることができ、小型工具などが管理しやすくなります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720
0通常価格(税別):63,349円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,259円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フットブレーキ付)
0通常価格(税別):36,680円~

サカエ
ツーリングワゴン NTW・PTW
0通常価格(税別):47,605円~

トラスコ中山
バーディワゴン(天板・1段引出し付)
0通常価格(税別):59,526円~

アズワン
アルミトレーワゴン
0通常価格(税別):54,397円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm
0通常価格(税別):39,892円~

トラスコ中山
バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793
0通常価格(税別):37,074円~