17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型ツールワゴン 全段収納棚タイプ

通常単価(税別)
56,65091,829
税込単価
62,315101,012
通常出荷日:8日目

【特長】・収納と作業台の1台2役です。・天板付ですので、その場で軽作業ができます。【材質】・本体:スチ...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    550
  • 最大積載量 (kg/台)
    250
  • グリーン
  • 固定
    TK-100C
  • 均等積載量 (kg/段)
    50
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    30
  • 段数 (段)
    4
  • 自在ストッパー付
    TJB-100C
  • キャスター仕様
    固定式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 材質
    車輪:ゴム

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

NTS-507 商品イメージ(01)

NTS-507 商品イメージ(01)

NTS-507 商品イメージ(02)

NTS-507 商品イメージ(02)
天板にはメラミン天板の厚さ20mm使用。

NTS-506 商品イメージ

NTS-506 商品イメージ
天板は塩ビシート貼りです。

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量(kg/台)均等積載量(kg/段)間口×奥行×高さ(mm)質量(kg)
NTS-50625050グリーン580×550×1,01036.2
NTS-50725050グリーン1,160×550×1,09070.0
  • 棚板調整ピッチ:30mm
  • キャスター:固定式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 棚板:平棚板
  • 天板:塩ビシート張り
  • 本体材質:スチール
  • キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:ゴム
  • 製造国:日本

図面

NTS-506

大型ツールワゴン 全段収納棚タイプ NTS-506図面

NTS-507

大型ツールワゴン 全段収納棚タイプ NTS-507図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
665
1010
4989999623154
501-3712
36200.0
1個
1160
1090
4989999620719
501-4166
70000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,650
( 62,315 )
8日目
91,829
( 101,012 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納と作業台の1台2役です。
・天板付ですので、その場で軽作業ができます。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型ツールワゴン 全段収納棚タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型ツールワゴン 全段収納棚タイプ
大型ツールワゴン 引出し・収納棚複合タイプ
大型ツールワゴン 全段引出しタイプ
BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm)
ツールワゴン(溶接一体型)
ジャンボワゴン SKRシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格56,650-175,742 -135,09485,661 -154,723 -122,360 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目14日目〜6日目
奥行(mm)550550550-600750
最大積載量(kg/台)250250250250320-
グリーングリーングリーングリーン--
固定TK-100CTK-100CTK-100CTK-100C--
均等積載量(kg/段)503030---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴン大型タイプカテゴリの売れ筋ランキング