17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エースワゴン 685×450×H802 観音扉 ネオグレー BM-50D-NG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エースワゴン 685×450×H802 観音扉 ネオグレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BM-50D-NG

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

取っ手付なエースワゴン 685×450×H802mm 観音扉 ネオグレー。
【特長】
・観音扉(鍵付)付のため、大切な工具や部材を保管/管理するのに最適。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
685
奥行(mm)
450
高さ(mm)
802
最大積載量(kg/台)
200
ネオグレー
固定
SK-100GU
トラスココード
457-1738
均等積載量(kg/段)(kg/段)
20
質量(g)(g)
45000
段数(段)
1
内寸: 間口×奥行×深さ(mm)
575.2×326×50
自在ストッパー付
SJ-100GUS

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト