17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングパネル付ツールワゴン

パンチングパネル付ツールワゴン

通常単価(税別)
99,006112,896
税込単価
108,907124,186
通常出荷日:8日目

使い方は自由自在で、工具部品などまとめて入るオールインワンのパンチングパネル付ツールワゴン。【特長】・...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    507
  • 奥行 (mm)
    830
  • 高さ (mm)
    1050
  • 最大積載量 (kg/台)
    250
  • 固定
    TK-100C
  • 均等積載量(kg/段)天板
    60
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    26
  • 均等積載量(kg/段)下段
    60
  • 自在ストッパー付
    TJB-100C
  • キャスター仕様
    固定式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 材質
    車輪:ゴム

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TVD-302R (引出し付タイプ)商品イメージ

TVD-302R (引出し付タイプ)

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量(kg/段)引出し段数間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
天板棚板引出し下段
TVD-300R2506040-60-オレンジ507×830×1,05043
TVD-302R25060-20602オレンジ507×830×1,05053
  • 本体材質:スチール
  • キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:ゴム

※ 車上渡しのため、お客様での荷下ろしが必要です。

図面

TVD-300R

パンチングパネル付ツールワゴン TVD-300R図面

TVD-302R

パンチングパネル付ツールワゴン TVD-302R図面

使用方法・使用事例

使用方法

パンチングパネル付ツールワゴン 取扱説明書

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

      • キミドリ
  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • 均等積載量(kg/段)引出し

  • 均等積載量(kg/段)棚板

  • 段数(段)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

材質1

材質2

材質3

均等積載量(kg/段)引出し

均等積載量(kg/段)棚板

段数

(段)

最小発注数量
-
棚板タイプ
-
286-9233
43000
-
-
-
-
40
3
1個
[キミドリ] オレンジ
引出し2段タイプ
4989999814705
286-9250
53000.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
20
-
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,006
( 108,907 )
8日目
112,896
( 124,186 )
8日目

詳細情報

基本情報

使い方は自由自在で、工具部品などまとめて入るオールインワンのパンチングパネル付ツールワゴン。
【特長】
・背面が扉付収納庫になっていて工具を収納したり、スプレー缶を収納することが可能。
扉にはSF系フックが、本体にはPF系フックがセットできるタイプ。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネル付ツールワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネル付ツールワゴン
引出付大型ツールワゴン VD-202/VD-203/VD-204/VD-205
エースワゴン(ロッカータイプ)
ツールワゴン(両面仕様)
ツールワゴン(引出し付)
ツールワゴン(扉付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山濱田プレス工藝トラスコ中山トラスコ中山
通常価格99,006-114,191 -82,21273,01363,546 -59,230 -
通常出荷日8日目8日目5日目1日目4日目4日目
間口(mm)5071010685603--
奥行(mm)830600450483--
高さ(mm)1050890802923880880
最大積載量(kg/台)250250200150150150
固定TK-100CTK-100CSK-100GU---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング